P-350𝑖A/45
Zdieľať
Robot P-350𝑖A je navrhnutý tak, aby dosahoval maximálnu presnosť pri širokom spektre maľovacích a dávkovacích aplikácií. Je vybavený množstvom funkcií, ktoré umožňujú vysokú produktivitu, optimálnu kvalitu a nízke prevádzkové náklady. Jeho flexibilita je zaručená, a model P-350A/45 je veľký robot na lakovanie s nosnosťou zápästia až 45 kg, čo ho robí ideálnym pre náročné úlohy.
Nosnosť robota
45 kg
Dosah robota
2606 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Lakovanie
Poskytnite neporovnateľnú presnosť a konzistenciu v aplikáciách robotického lakovania, udržiavaním stabilného ramena a rovnomernej rýchlosti na zabezpečenie rovnomerného pokrytia pri každom ťahu a vstreku. Zlepšite efektivitu a skráťte čas realizácie pomocou robotických systémov schopných nepretržitej, bezúnavnej prevádzky. Používajte cenovo efektívne, bezpečné a flexibilné robotické riešenia na lakovanie pre rôzne úlohy.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.