Skip to main content
Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Zvýšte efektivitu svojho podnikania na novú úroveň s naším Power Motion 𝑖-A Plus, navrhnutým špeciálne pre trh s riadením pohybu. Tento všestranný regulátor pohybu je navrhnutý pre komplexné viacosové aplikácie. Podporuje širokú škálu synchrónnych funkcií a možno ho bez problémov integrovať s Robotmi FANUC. Táto integrácia umožňuje efektívne a presné riadenie pohybov robotov, vďaka čomu je ideálny pre širokú škálu priemyselných aplikácií.
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
32/24
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
6/4
Max. počet ovládaných dráh
10

Výhody pre vašu firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Zvýšená presnosť a kontrola

Tento systém poskytuje bezkonkurenčnú presnosť a kontrolu pri zložitých priemyselných úlohách. Pokročilé algoritmy a hardvér zvyšujú presnosť strojov, minimalizujú odpad a zvyšujú kvalitu výrobkov.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Kompletné riešenie Plug + Play

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus ponúka používateľsky prívetivú technológiu plug-and-play s dodávaným softvérom a na pripojenie k strojom s minimálnym počtom drôtov.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Škálovateľnosť a flexibilita

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus poskytuje presné a efektívne riadenie pre rôzne priemyselné aplikácie.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Zvýšená efektívnosť a produktivita

Vysokorýchlostné spracovanie skracuje čas cyklu a zvyšuje produktivitu. Je nevyhnutný pre podniky, ktoré sa snažia maximalizovať výkon a znížiť náklady.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Jednoduchá integrácia a kompatibilita

Zákazníci môžu ťažiť z jeho bezproblémovej integrácie a širokej kompatibility s rôznymi systémami, čo umožňuje zefektívniť prevádzku a zvýšiť účinnosť aplikácií na riadenie pohybu.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Spoľahlivosť a odolnosť

Riadiaca jednotka FANUC Power Motion 𝑖-A Plus CNC, navrhnutá pre náročné priemyselné prostredie, sa vyznačuje výnimočnou spoľahlivosťou a odolnosťou, čím minimalizuje prestoje a náklady na údržbu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Posilnite svoje podnikanie pomocou inteligentnej automatizácie

Náš Power Motion 𝑖-A Plus je pokročilý systém s vysokou odozvou, ktorý je navrhnutý tak, aby optimalizoval vašu prevádzku. Vyniká ako robustné a spoľahlivé riešenie pre vaše potreby v oblasti automatizácie. Tento systém vylepšuje riadenie pohybu prostredníctvom vysokorýchlostného procesora, čo umožňuje rýchlejšie spustenie/zastavenie osí a výrazne skracuje časy cyklov. Zabezpečuje tiež zvýšenú presnosť pri vysokorýchlostných operáciách vďaka rýchlej reakcii na externé signály.

Jedinečne podporuje až 32 osí s funkciou riadenia osí PMC, čo umožňuje nezávislé vykonávanie pre každú os. Táto funkcia podčiarkuje jeho všestrannosť a prispôsobivosť širokému spektru automatizačných úloh.

Technické špecifikácie

Kontrola osí
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
32/24
Max. počet posuvných osí celkom / na dráhu
32/24
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
6/4
Max. súčasne riadené osi na dráhu
4
Max. počet ovládaných dráh
10
Typ inštalácie
Verzia LCD
Áno
Samostatná verzia
Áno
Prevádzkové jednotky
LCD panel
Áno
LCD panel pre iHMI
Áno
PC front-end
Áno
PC front-end iHMI
Áno
Dotykové systémy
Áno
Ručná ovládacie jednotka
Áno
Ovládací panel stroja
Áno
Funkcie PMC
Max. počet I/O
4096
Max. počet I/O-Link
2
Max. počet kanálov PMC
5
Maximálny počet krokov
300000
Blokovacia funkcia
Áno
CNC funkcie
Dvojitá kontrola bezpečnosti
Áno
Inteligentné riadenie stroja
Áno
Nano interpolácia
Áno
AI pokročilý náhľad
Áno
AI kontrola obrysu
Áno
Exekútor makier
Áno
C-Exekútor
Áno
Obrázok FANUC
Áno
FOCAS
Áno
5-osová funkcia
Naklonená pracovná rovina
Nie
Ovládanie stredu nástroja
Nie
Plynulé simultánne 5-osové obrábanie
Nie
Kompenzácia chyby
Kompenzácia chyby
Áno
Tool functions
Funkcie nástroja
Áno
Technológie
Všeobecná automatizácia
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Pre prispôsobenie

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI na kompenzáciu tepelného posunu

Zažite bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť priemyselných strojov. Naše riešenie minimalizuje tepelný posun, čím zabezpečuje konzistentnú presnosť, skracuje prestoje a zvyšuje produktivitu.

Inšpirujte sa