Skip to main content
Image of FS500i-A CNC

503𝑖-A

Zvyšuje vašu produktivitu pri všetkých typoch obrábacích strojov. Kompaktný, cenovo výhodný a skonštruovaný s dôveryhodnou spoľahlivosťou spoločnosti FANUC, 503𝑖-A je dokonalým riešením pre jednoduchšie stroje a základné automatizačné úlohy. Či už potrebujete riadiacu jednotku pre sústružnícke centrá, vŕtacie stroje alebo malé obrábacie centrá, tento model poskytuje spoľahlivosť výkonu a jednoduchú integráciu a nastavenie. Model 503𝑖-A je určený na štandardné obrábacie operácie a ponúka kvalitu FANUC za prijateľnú cenu, takže je ideálnou voľbou pre výrobcov, ktorí hľadajú efektivitu bez kompromisov.
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
12 / 8
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
8/4
Max. počet ovládaných dráh
2

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Rýchla integrácia a jednoduché nastavenie

Zariadenie 503𝑖-A má jednoduchý dizajn na rýchle nasadenie a hladko sa integruje do jednoduchších strojových prostredí, čím sa skracuje čas inštalácie a minimalizuje úsilie
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Cenovo dostupný výkon a dôveryhodná kvalita

Model 503𝑖-A ponúka spoľahlivé ovládanie FANUC za dostupnú cenu, čo z neho robí inteligentnú investíciu pre výrobcov, ktorí hľadajú kvalitu bez zbytočných výdavkov.
Icon for Path. SVG

Štandardné obrábanie a pripravenosť na automatizáciu

Ideálny pre sústružnícke centrá, vŕtacie stroje a malé obrábacie úlohy, 503𝑖-A poskytuje spoľahlivý výkon pre základnú automatizáciu a každodenné potreby výroby.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

Kontrola osí
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
12 / 8
Max. počet posuvných osí celkom / na dráhu
12/8
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
8/4
Max. súčasne riadené osi na dráhu
4
Max. počet ovládaných dráh
2
Typ inštalácie
Verzia LCD
Áno
Samostatná verzia
Áno
Prevádzkové jednotky
LCD panel
Áno
PC front-end
Áno
Dotykové systémy
Áno
Ručná ovládacie jednotka
Áno
Ovládací panel stroja
Áno
Funkcie PMC
Max. počet I/O
6144
Max. počet I/O-Link
3
Max. počet kanálov PMC
5
Maximálny počet krokov
-
Blokovacia funkcia
Áno
CNC funkcie
3D kontrola interferencie
Áno
Dvojitá kontrola bezpečnosti
Áno
Inteligentné riadenie stroja
Áno
Reštart programu
Áno
Rýchly reštart programu
Áno
Nano interpolácia
Áno
Nano vyhladzovanie
Áno
Technológia jemného povrchu
Áno
AI pokročilý náhľad
Áno
AI kontrola obrysu
Áno
Exekútor makier
Áno
Obrázok FANUC
Áno
FOCAS
Áno
5-osová funkcia
Naklonená pracovná rovina
Áno
Ovládanie stredu nástroja
Áno
Kompenzácia chyby
Kompenzácia chyby
Áno
Kompenzácia objemovej chyby
Áno
Tool functions
Funkcie nástroja
Áno
Systém správy nástrojov
Áno
3-D kompenzácia nástroja
Áno
Technológie
Frézovanie
Áno
Sústruženie
Áno
Brúsenie
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Pre prispôsobenie

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.

Objavte sériu produktov

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Systém CNC pre meniaci sa svet

FANUC Serie 500𝑖-A

Systém CNC pre meniaci sa svet. Či už vytvárate zložité viacosové stroje alebo zjednodušujete jednoduchšie konfigurácie, FANUC Series 500𝑖-A je výkonná a škálovateľná platforma CNC, ktorú možno prispôsobiť vašim potrebám. Tento systém CNC novej generácie, navrhnutý pre podniky, ktoré vyžadujú presnosť a prispôsobivosť, stanovuje nový štandard pre komplexné výrobné prostredia.

Inšpirujte sa