/
R-50𝑖A Mate-Cabinet
R-50𝑖A Mate-Cabinet
Zdieľať
Výkonný a samostatný kabinet R-50iA Mate je ideálnou voľbou pre menšie roboty a bol navrhnutý špeciálne pre roboty s malou a strednou Nosnosťou. Je stohovateľný pre bunky s viacerými robotmi.
Rozmery: 470 x 400 x 322 mm alebo 470 x 400 x 402
- Kľúčové výhody
- Séria
- Programovanie
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Úspora miesta na podlahe
Dizajn riadiacej jednotky Mate Cabinet je navrhnutý tak, aby sa dal škálovať, a preto ho možno stohovať pre inštalácie s viacerými robotmi, zatiaľ čo kompaktný tvar zaručuje jednoduchú integráciu do jednotlivých buniek robotiky.
Zabudované vylepšenia videnia
Zažite vynikajúcu kvalitu obrazu vďaka úplne novému dizajnu fotoaparátu s rozlíšením 5 miliónov pixelov, ktorý ponúka 4-násobné zlepšenie rozlíšenia 2D fotoaparátu.
Silný výkon
Využívajte vylepšený výstupný signál a sledovanie snímača pre presnejší a spoľahlivejší výkon.
Úspory energie
Využívaním nového režimu ECO-MODE prispejete k celkovej úspore energie a udržateľnosti.
Zvýšená kybernetická bezpečnosť
Chráňte svoju výmenu údajov pomocou viacúrovňovej ochrany a nových dodatočných bezpečnostných funkcií.
Bohaté vývojové funkcie
Zjednodušte a urýchlite vývoj pomocou moderného a široko používaného programovacieho jazyka Python.
Maximalizácia efektívnosti
Využívanie softvérového PLC, ktoré eliminuje potrebu ďalšieho hardvéru a programovania pomocou štandardných nástrojov a podpory moderných jazykov PLC.
Séria
Zoznámte sa s rodinou riadiacich jednotiek R-50𝑖A
Vysoko výkonný ovládač dizajnovaný pre inteligentnejšiu produktivitu. Získajte viac informácií o riadiacej jednotke robota FANUC.
Programovanie
Vaše možnosti jednoduchého programovania
Ľahký Teach Pendant
Vyskúšajte si najľahší Teach Pendant vo svojej triede, ktorý váži len 750 g. Ľahký Teach Pendant navrhnutý s modernou ergonómiou zaručuje pohodlie pri dlhodobom používaní. Jeho kompaktné rozmery vá...
Tablet Teach Pendant
Prídavné zariadenie FANUC Tablet Teach Pendant (TP) ponúka zákazníkom rýchly a jednoduchý spôsob programovania nášho širokého sortimentu štandardných priemyselných robotov. Má rovnaké užívateľsky p...