Skip to main content
TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Výhody robotov FANUC na TBT

Keď výrobca obrábacích strojov s desaťročiami skúseností dosiahne postavenie lídra v odvetví, dobrý obchodný rozum mu diktuje potrebu ďalších inovácií, ktoré mu pomôžu udržať si pozíciu na trhu. V mnohých prípadoch je impulzom na dosiahnutie ďalšej úrovne obsluha stroja pomocou robota. Ako však môže potvrdiť výrobca strojov na vŕtanie hlbokých otvorov TBT, prvoradý je premyslený výber optimálneho partnera robota.
Success story TBT

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

TTBT, líder v oblasti dizajnu a výroby strojov na vŕtanie hlbokých otvorov, chcela vytvoriť robotickú bunku, ktorá by tento inovatívny proces posunula na novú úroveň schopností. Keďže však presnosť, kvalita a spoľahlivosť sú základom všetkých riešení TBT, výber optimálneho robota by sa ukázal ako kľúčový pre úspech projektu.

Riešenie

Na základe svojich dlhoročných skúseností s používaním rôznych technológií FANUC pre svoje stroje na vŕtanie hlbokých otvorov - vrátane servomotorov, motorov vretena a systémov CNC - sa spoločnosť TBT rozhodla pre šesťosový priemyselný robot FANUC M-20𝑖D/25 s dosahom 1 831 mm a nosnosťou 25 kg.

Výsledok

Robot FANUC M-20𝑖D/25 teraz zabezpečuje automatizované nakladanie a vykladanie dielov v novej robotickej bunke, kde obsluhuje dvojvretenový stroj na vŕtanie hlbokých otvorov TBT. Tento projekt predstavuje pre spoločnosť TBT úspešnú "prvotinu" v oblasti vnútropodnikovej automatizácie tohto technicky náročného procesu.

TBT Tiefbohrtechnik

Spoločnosť TBT Tiefbohrtechnik bola založená v roku 1966 a dnes je lídrom na trhu vo svojom odvetví. Spoločnosť so sídlom v Dettingen an der Erms, neďaleko Stuttgartu v Nemecku, sa špecializuje na výrobu strojov na vŕtanie hlbokých otvorov a obrábacích strojov. TBT vykonáva aj hĺbkové vŕtanie na zmluvnom základe s použitím viac ako 30 strojov. Tento rodinný podnik s približne 230 zamestnancami, ktorí pomáhajú dosahovať ročný obrat vo výške 40 miliónov eur, je súčasťou medzinárodne pôsobiacej skupiny Nagel Group. Celá spoločnosť sa zameriava na vývoj a výrobu produktov vyrobených v najvyššej možnej kvalite.

ZISTITE VIAC O TBT
Success story TBT

Programovanie robota prostredníctvom riadiacej jednotky stroja

TBT má vynikajúcu povesť vďaka svojej presnosti a spoľahlivosti, čo sú faktory, ktoré podopierajú postavenie spoločnosti ako lídra v odvetví. Kvalita konštrukcie strojov na vŕtanie hlbokých otvorov vyrábaných spoločnosťou TBT nemá konkurenciu. Tieto pokročilé stroje využívajú výhody rôznych technológií spoločnosti FANUC vrátane servomotorov radu αi, vretenových motorov radu αil a CNC strojov, ako je napríklad 0𝑖-Model F Plus s displejom Panel 𝑖H Pro 15,0".

S ambicióznymi cieľmi sa spoločnosť TBT snaží neustále zlepšovať svoj výkon, pričom sa zameriava na využívanie najlepších dostupných technológií. Keď teda spoločnosť chcela vytvoriť celú automatizovanú vŕtaciu bunku TBT na vŕtanie hlbokých otvorov, obrátila sa na spoločnosť FANUC, aby jej dodala sprievodného robota.

V automatizovanej bunke sa šesťosový priemyselný robot FANUC M-20𝑖D/25 ponáša na dvojvretenový stroj TBT na vŕtanie hlbokých otvorov. Manipulácia s dielmi mimo stroja prebieha pomocou individuálne nakladaných paliet.

Success story TBT

"Prvýkrát máme robotickú bunku, ktorú kompletne vyrobila spoločnosť TBT," hovorí Philipp Sigler, elektrotechnický inžinier spoločnosti TBT. "Znamená to, že vykonávame celé projektovanie, programovanie a uvedenie do prevádzky. Dôležité je, že sme využili riešenie 'robot-ready' od spoločnosti FANUC, čo znamená, že sme sa nemuseli učiť ďalší programovací jazyk robota. Ako skúsení NC programátori poznáme G-kód. Pomocou systému FANUC M-20𝑖D/25 môžeme všetko naprogramovať v G-kóde na ovládaní stroja."

Success story TBT

Podľa Siglera bola spolupráca so spoločnosťou FANUC dobrá, pričom na všetky otázky sa rýchlo našli riešenia. Spoločnosť TBT tiež tvrdí, že dostala komplexnú podporu od tímu spoločnosti FANUC priamo na mieste.

Zásadnou výzvou pri automatizácii strojov je dosiahnuť požadovaný výsledok s malým úsilím, hovorí Florian Görl, manažér divízie predaja/riaditeľ globálneho predaja spoločnosti TBT. Preto je dôležité mať partnera s vysokou úrovňou odborných znalostí, najmä pokiaľ ide o plánovanie a realizáciu. Preto sme si vybrali spoločnosť FANUC.

Success story TBT

So spoločnosťou FANUC budeme určite spolupracovať aj naďalej. V minulosti sme spoločne dokončili niekoľko úspešných projektov a vidíme veľký potenciál pre ďalší rozvoj v budúcnosti.

Citácia z recenzií

Florian Görl

Manažér divízie predaja/riaditeľ globálneho predaja v spoločnosti TBT

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.