Skip to main content
Erdrich

Úplné ovládanie s technológiou FANUC CNC

Na to, aby ste mohli úspešne pôsobiť ako strojársky podnik na globálnom konkurenčnom trhu, je skutočne potrebné sa odlíšiť. Strojárske podniky sa čoraz častejšie obracajú na automatizáciu a digitalizáciu ako na spôsoby, ako sa odlíšiť. Príkladom je nemecká spoločnosť Roland Erdrich GmbH. Vďaka štandardizácii požiadaviek na CNC, roboty a komunikačné protokoly spoločnosti FANUC sa táto spoločnosť stáva silnejšou a silnejšou.
Erdrich Case Study video: increasing success by standardising on FANUC for CNC, robot and communication protocol requirements 32i Model B

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Spoločnosť Roland Erdrich GmbH, ktorá sa zaoberá výrobou sústružených a frézovaných dielov na CNC strojoch, chcela vyniknúť na čoraz preplnenejšom trhu. Na dosiahnutie tejto ambície sa spoločnosť rozhodla v každom počiatočnom bode svojho vývoja zamerať na vysokú úroveň automatizácie a digitalizácie. Ktoré automatizačné produkty by však boli na túto úlohu vhodné?

Riešenie

Pred viac ako piatimi desaťročiami spoločnosť Erdrich nainštalovala svoj prvý stroj s riadiacou jednotkou FANUC. Dnes má spoločnosť v prevádzke 60 CNC strojov, z ktorých takmer všetky sú vybavené riadiacimi jednotkami FANUC. Komunikačný protokol FANUC FOCAS navyše pripája stroje k vlastnému výrobnému softvéru spoločnosti Erdrich. Tento pokrokový výrobný podnik má tiež 20 robotov FANUC (a príslušné riadiace jednotky), ktoré zabezpečujú dôležité úlohy manipulácie s komponentmi v obrábacích bunkách v najmodernejšej výrobnej hale spoločnosti.

Výsledok

Spoločné riadenie v celom závode uľahčuje oboznámenie sa s obsluhou, čo pre spoločnosť Erdrich znamená väčšiu flexibilitu. Okrem toho systém FANUC FOCAS poskytuje bezproblémové prepojenie medzi strojmi a výrobným softvérom vyvinutým vo vlastnej réžii spoločnosti. Ďalším dôležitým bodom je spoľahlivosť a dlhá životnosť riadiacich jednotiek FANUC, pričom spoločnosť Erdrich nezaznamenala ani jednu poruchu riadiacej jednotky FANUC za viac ako 50 rokov.

O spoločnosti Roland Erdrich GmbH

Rodinný podnik Roland Erdrich GmbH, založený v roku 1974, sa rozrástol na 140 zamestnancov v oblasti výroby zložitých CNC sústružených komponentov, CNC frézovaných dielov a zostáv. Spoločnosť so sídlom v Oppenau pri Stuttgarte v Nemecku, akreditovaná podľa ISO9001, ročne opracuje približne 1 milión dielov s bezpodmienečnou kvalitou pri optimálnom pomere ceny a výkonu. Spoločnosť Erdrich, ktorá vyrába súčiastky s priemerom od 25 do 400 mm, pôsobí v oblastiach, ako je technika pohonov, strojárstvo/technika zariadení, laserová technika, zdravotnícka technika, hydraulika/pneumatické systémy, energetika a stavebné vozidlá/stroje.

ZISTI VIAC O Erdrich
Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Ani jedna porucha riadiacej jednotky FANUC za viac ako 50 rokov

Jako jeden z mnohých výrobcov, ktorí sa špecializujú na obrábanie zložitých sústružených a frézovaných dielov, je kľúčová diferenciácia na trhu. V prípade spoločnosti Roland Erdrich GmbH ju odlišuje vysoký stupeň automatizácie a digitalizácie. Základom tejto ponuky je strojový park so 60 CNC obrábacími strojmi.

"Keď kupujeme nový CNC obrábací stroj, je veľmi dôležité, aby mal riadenie FANUC - je to kľúčové kritérium nákupu," uvádza generálny riaditeľ Steve Erdrich, ktorý spolu s bratom Kenom a sestrou Nelly tvoria druhú generáciu rodinného manažmentu tohto progresívneho výrobného podniku.

"Môj otec kúpil náš prvý stroj s riadením FANUC pred viac ako 50 rokmi a aj my sme presvedčení o technológii CNC FANUC. Preto takmer všetkých našich 60 CNC strojov má riadiacu jednotku FANUC."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

FANUC CNC na pracovisku spoločnosti Erdrich zahŕňa sériu 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Model B na vysokorýchlostné a vysoko presné obrábanie. Spoločnosť má tiež 20 priemyselných robotov FANUC vrátane modelov R-2000𝑖C a M-710𝑖C, ktoré pracujú v rôznych obrábacích bunkách v polohách na podlahe a v polohách s montážou hore nohami.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements
Citácia z recenzií

Steve Erdrich

Výkonný riaditeľ

Erdrich má vlastný IT tím a používa vlastný výrobný softvér. Tento softvér komunikuje s obrábacími strojmi CNC na mieste prostredníctvom komunikačného protokolu FOCAS (Factory Automation Communication Library) spoločnosti FANUC, ktorý umožňuje externým aplikáciám prístup k údajom z riadiacich systémov FANUC. FOCAS používa na komunikáciu s CNC súbory DLL (Dynamic Link Library), zvyčajne prostredníctvom siete Ethernet alebo vysokorýchlostnej sériovej zbernice (HSSB).

"Dobrý príklad toho, ako používame FOCAS, zahŕňa meranie dielov mimo strojov," vysvetľuje Steve Erdrich. "Namerané hodnoty sa prenášajú do nášho softvéru, ktorý poskytuje návrhy korekcií. Na základe týchto návrhov môžeme v softvéri kliknutím myši povedať "opraviť stroj". Vďaka tejto možnosti nemusíme v riadiacom systéme vykonávať výpočty a ručné zadávanie. Systém FOCAS funguje skvele a je veľmi stabilný."

Záverom dodáva: "FOCAS je veľmi stabilný: "Keď sa pozrieme späť, zostať verný technológii FANUC bol určite správny krok pre úspech nášho podniku. Spoľahlivosť a dlhá životnosť riadiacich systémov nás motivuje k ďalšej spolupráci so spoločnosťou FANUC."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.