Rozpocznij nawigację

Zadanie:
Zaprojektować maszyny o zwartej budowie, z własnym interfejsem typu człowiek-maszyna i możliwością automatycznego ładowania części oraz narzędzi do systemów szlifowania i wykańczania.

Rozwiązanie:
Dział badań i rozwoju Grupy wykorzystał rozległe możliwości interfejsu Fanuc Pictures i opracował interfejsy HMI (człowiek-maszyna) RECO i BULA, natomiast roboty Fanuc LR Mate umożliwiły zbudowanie automatycznej platformy ładowania.

Rezultat:
Nowa maszyna Recomatic CT501 z automatyczną platformą ładowania części i narzędzi, wyposażona w przegubowego robota Fanuc LR Mate podającego elementy do systemów szlifowania i wykańczania.

Obróbka wykończeniowa powierzchni to gwarancja jakości w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Recomatic jest pod tym względem wiodącym szwajcarskim specjalistą. FANUC Szwajcaria z dumą wspiera firmę Recomatic w jej rozwoju technologicznym i międzynarodowej ekspansji, zarówno w zakresie maszyn sterowanych numerycznie, jak i robotyki.

Silniki o zwartej budowie i otwarte układy sterowania 

Przejęcie spółki Bula Technologie pozwoliło Grupie Recomatic z powodzeniem wejść na europejskie rynki wykańczania powierzchni i poszerzyć zakres działalności firmy obejmujący już rynki motoryzacyjny, lotniczy, medyczny, czy wysokiej jakości wyrobów skórzanych. Firma Recomatic nadal specjalizuje się w produkcji zegarków, towarów luksusowych i medycznych, a obecnie stara się rozszerzyć swoją ofertę na skalę międzynarodową. Oczyszczanie, polerowanie, satynowanie, gratowanie, szlifowanie i zgrzeblenie, to kluczowe słowa opisujące możliwości 17 maszyn z serii BULA i RECO. Do końca 2019 roku wszystkie maszyny CNC będą wyposażone w sterowanie osiami i kinematykę FANUC. Wiele z nich będzie również obsługiwana przez roboty japońskiej marki. Partnerstwo pomiędzy Recomatic a FANUC rozpoczęło się w 2006 roku i stopniowo umacniało się do poziomu, który prezentuje dzisiaj.

Od momentu, gdy firma FANUC była w stanie dostarczyć nam mniejsze silniki wrzecionowe i otwarte interfejsy, byliśmy w stanie projektować maszyny o bardziej zwartej budowie i nasze własne HMI", wyjaśnia Christophe Rérat w swoim oświadczeniu wstępnym.


Dzięki funkcji FANUC Pictures, Dział Badań i Rozwoju Grupy mógł opracować interfejsy typu człowiek-maszyna (HMI) RECO i BULA. Biblioteki protokołu Focas firmy FANUC pozwalają projektantom maszyn uzyskać dostęp do warstw umożliwiających dokonywanie własnych modyfikacji. W ten sposób użytkownik może łatwo tworzyć krzywe za pomocą punktów. Maszyna CNC firmy FANUC łączy się z interfejsem HMI producenta na ekranie. Ustawienie maszyn BULA lub RECO umożliwia bezpośredni dostęp do graficznych aplikacji biznesowych określanych przez wykwalifikowanego inżyniera firmy Recomatic. „Od dłuższego czasu chcieliśmy nawiązać współpracę z firmą FANUC, biorąc pod uwagę niezawodność jej sprzętu i jakość oferowanych przez nią międzynarodowych usług”, mówi Christophe Rérat. „W rzeczywistości, kilkanaście lat temu, kiedy przeprowadzaliśmy kompleksową ocenę zwartości budowy silników i otwartości układów sterowania, przekonało nas to do pełnego nawiązania tej współpracy", podkreśla.

Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów montuje i testuje maszyny RECO i BULA wykorzystujące technologie gratowania, szlifowania, polerowania i inne technologie wykańczania.

Nowa maszyna Recomatic CT501 z platformą, która automatycznie ładuje części i narzędzia, wyposażona w przegubowego robota Fanuc LR Mate podającego elementy do systemów szlifowania i wykańczania.

Kompaktowe roboty i połączenie CNC

Firma Bula Technology była pionierem w zrobotyzowanym polerowaniu nawet najbardziej złożonych powierzchni. Grupa Recomatic chce wykorzystać ten dorobek, aby obie serie maszyn były spójne pod względem technologicznym, co pozwoli uzyskać najwyższą wydajność w ramach przemysłu 4.0. Już teraz wielofunkcyjne roboty FANUC LR Mate (o udźwigu 4 kg) stworzyły platformę do automatycznego ładowania części i narzędzi w celu zasilania systemów szlifierskich i wykańczających. „Popyt na roboty wykonujące dodatkowe zadania jest coraz większy”, mówi Stéphane Gisiger, przedstawiciel handlowy ds. produktów technicznych Grupy Recomatic, podczas naszej wizyty w zakładzie. Szkolenie w zakresie obsługi robota FANUC jest bardzo krótkie ze względu na łatwe i intuicyjne sterowanie. Nasi przedstawiciele zapewniają, że szkolenie trwa co najwyżej dwa dni. Roboty współpracujące FANUC z serii CR-4 iA pozwalają również na całkowicie bezpieczną pracę z ludźmi. Podobnie jak LR Mate, bez problemu łączą się z maszynami CNC firmy FANUC. „Niemniej jednak, jeśli nasi klienci zażądają robota innej marki, interfejs FANUC Pictures może łatwo połączyć go z maszyną CNC firmy FANUC”, wyjaśnia Christophe Rérat. Każda maszyna Grupy Recomatic jest sama w sobie indywidualnym projektem specjalnie dostosowanym do wymagań klienta.

Ocena jest prowadzona przy ścisłej współpracy z inżynierem aplikacyjnym firmy FANUC odpowiedzialnym za monitorowanie zakładu producenta. Przykładowo, w maszynach Bula POLIGO każde sterowanie numeryczne jest zdefiniowane zgodnie z liczbą wrzecion. W związku z tym budżet przeznaczony na daną maszynę jest określany zgodnie z wymaganą złożonością zastosowań. „Inżynier aplikacyjny firmy FANUC dostosowuje również ustawienia silnika w każdej maszynie”, podkreśla Stéphane Gisiger. W zależności od wymaganej autonomii i stopnia elastyczności, wybiera się również systemy załadunku. Ładowarki zaprojektowane przez firmę Recomatic mogą być wyposażone w systemy robotyczne, wizji maszynowej, pobierania pojemników i paletyzatorów. „Gwarantujemy mechaniczną jakość naszych maszyn, ich wytrzymałość oraz precyzję”, mówi Christophe Rérat.

Wspólnie z firmą FANUC oferujemy elastyczność, rentowność i możliwość dostosowania naszych maszyn do wymogów przedsiębiorstw i rynków na całym świecie”, podsumowuje. Usługa o podwójnej wartości, taka jak ta powstała w wyniku partnerstwa grupy Recomatic i FANUC, to zawsze zwycięskie rozwiązanie dla inwestora końcowego.

Rozwiązania FANUC do układów sterowania robotami

Używany na niektórych maszynach Recomatic miniaturowy elastyczny robot FANUC LR Mate 200iD/4SH ma zasięg 550 mm oraz szybki nadgarstek. Ta 5-osiowa wersja robota o niezwykle zwartej budowie z krótkim ramieniem jest idealna do pracy w ograniczonych przestrzeniach i maszynach o niewielkich wymiarach. Ten model jest wyjątkowo łatwy do zintegrowania i wyposażony w wiele opcji, w tym inteligentne funkcje, takie jak wizja oraz kontrola siły, specjalne pakiety aplikacji i pełny stopień ochrony IP69K. Układ sterowania FANUC 31i B5 jest używany w niektórych maszynach BULA i RECO, ma dużą liczbę osi, a także umożliwia zarządzanie robotami. Umożliwia sterowanie 26 osiami za pośrednictwem 4 kanałów, w tym 6 osiami wrzecionowymi. Maksymalnie można sterować jednocześnie 5 osiami. Firma FANUC oferuje również uniwersalny układ sterowania numerycznego Power Motion i-A, który pozwala na skuteczną kontrolę ruchów dzięki krótkiemu czasowi reakcji. To rozwiązanie obsługuje do 32 osi oraz 4 kanałów i jest idealne do wielu różnych zastosowań przemysłowych. Jest alternatywą dla sterownika PLC, oferuje większą uniwersalność, wymaga mniejszych nakładów inwestycyjnych i ma wszystkie dodatkowe funkcje maszyny sterowanej numerycznie. Power Motion i-A jest łatwy w obsłudze i może być zaprogramowany przez każdego, kto ma wiedzę na temat technologii CNC.

Kim jest firma RECOMATIC?

Technik aplikacyjny prezentuje przydatność i łatwość dostępu do graficznych aplikacji biznesowych opracowanych przez inżynierów Grupy Recomatic na maszynie polerskiej BULA POLIGO B11 serii 31i B5.

Krótka historia: Grupa Recomatic ma swoje korzenie w szwajcarskich górach Jura i specjalizuje się w wykańczaniu powierzchni. W 1962 roku kuzyni Charles i Martin Rérat założyli firmę Recomatic w Fahy, a cztery lata później osiedlili się w Courtedoux. Pierwotne przedsiębiorstwo nadal wspiera regionalne rynki produkcji zegarków i towarów luksusowych, zawsze dążąc do uzyskania idealnego wykończenia. W 2002 roku Christophe oraz Philippe Rérat objęli kierownictwo firmy i poprowadzili ją do pozycji, którą zajmuje obecnie na rynku.

W 2008 roku firmę Bula Technologie, specjalizującą się w automatycznych maszynach polerujących, przejęła Grupa Recomatic, a jej nowa nazwa została oficjalnie podana do wiadomości w 2015 roku. Po siedmiu rozbudowach przewiduje się, że do końca 2020 roku zakład osiągnie powierzchnię 9000 m2 i będzie w nim zatrudnionych około 100 osób. Obecnie Grupa Recomatic jest liderem w produkcji maszyn do wykańczania powierzchni w Szwajcarii, a dzięki swoim zautomatyzowanym rozwiązaniom dla przemysłu 4.0 podbija rynki europejskie i światowe. FANUC Szwajcaria to partner Grupy w zakresie najnowocześniejszych maszyn sterowanych numerycznie, silników wrzecionowych i maszyn zrobotyzowanych, który wiernie pomaga Grupie w jej rozwoju.