CNC Slijpen
Verbeter uw verspaning met de CNC oplossingen van FANUC
Om de oppervlaktekwaliteit en doorvoer bij CNC slijptoepassingen te maximaliseren, is het belangrijk dat uw CNC software ondersteunt die het beste uit uw bewerkingsproces haalt door snelheid en nauwkeurigheid te combineren. Of het nu gaat om cilindrisch slijpen om de oppervlakken van gedraaide werkstukken te verbeteren, vlakslijpen om vormen en oppervlakken te creëren of 5-assig slijpen om gereedschappen te maken, deze functies zorgen voor een hoge doorvoersnelheid, snelle cyclustijden, een nauwkeurige afwerking en een maximale veiligheid en betrouwbaarheid van de machine.
Laat u inspireren!
Haal inspiratie uit het succes van anderen
ESOMA herstelt CNC-slijpmachines naar topprestaties dankzij FANUC Retrofit-oplossingen
Het retrofitten van bestaande werktuigmachines is een strategische manier om hun levensduur te verlengen, de prestaties te verbeteren en de productiviteit op lange termijn te waarborgen. ESOMA, specialist in retrofitoplossingen, combineert diepgaande engineeringexpertise met geavanceerde FANUC CNC-technologie om bestaande slijpmachines om te vormen tot moderne, uiterst nauwkeurige productiesystemen.
Slijpen met hoge precisie
Bij slijpen maakt een betrouwbaar en krachtig besturingssysteem het verschil. In combinatie met een Industry 4.0-netwerk dat de volledige operatie verbindt, kunnen zelfs kleine gereedschapsfabrikanten uiterst concurrerend worden.
Modulaire automatisering van CNC en robots met een gemeenschappelijk platform
CNC machinebouwer SCHNEEBERGER Maschinen AG koos FANUC voor zijn wereldwijde reputatie, duurzame producten en ondersteuningsnetwerk. FANUC leverde een complete oplossing met CNC‑besturingen, robots en motoren, waardoor een naadloze communicatie tussen alle componenten mogelijk werd. De toepassing van FANUC's nieuwste 31𝑖-B CNC verbeterde zowel de diagnosemogelijkheden als de kwaliteit van het slijpproces aanzienlijk.
Transformeer uw Industrie met FANUC CNC
Automotive
Luchtvaart
Elektronica
Alle Industrieën
Onze oplossingen voor andere toepassingen
Verhoog efficiëntie, precisie en productiviteit met FANUC's oplossingen voor verschillende toepassingen
Van uiterst nauwkeurige robotica tot slimme automatisering, wij bieden de oplossingen om uw productieprocessen te verbeteren.