Skip to main content
Image of FANUC CNC 30i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Multi-axis and multi-path CNC.

30𝑖-B Plus

Til je precisiebewerking naar een hoger niveau. Ontworpen voor machines die hoge snelheid en uiterste precisie vereisen, is de FANUC 30𝑖-B Plus de perfecte oplossing voor complexe toepassingen met meerdere assen en simultane bewerkingen. Deze CNC-besturing combineert gebruiksgemak met ongeëvenaarde nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en efficiëntie, en is daarmee ideaal voor een breed scala aan werktuigmachines. Of het nu gaat om meerassige draaimachines, 5-assige bewerkingscentra, tandwielbewerkingsmachines of transfermachines – de FANUC 30𝑖-B Plus garandeert optimale prestaties in elke toepassing.
Max. aantal bestuurde assen per pad
96/24
Max. spindelassen per baan
24/4
Max. aantal bestuurde paden
15

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Maximale Precisie en Snelheid

Verhoog uw bewerkingsmogelijkheden om topresultaten te behalen. Met onze geavanceerde hardware en software kunt u snelle, uiterst nauwkeurige resultaten en een superieure oppervlaktekwaliteit garanderen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdig Bewerken voor Complexe Onderdelen

Onze machines hebben tot 96 assen, 24 spindelassen, 15 paden en 5-assige simultane bewerking, wat ongeƫvenaarde flexibiliteit biedt bij het produceren van ingewikkelde onderdelen door middel van samengestelde frees/draai- of draai/freesbewerkingen.
Pictogram for maintenance manager (CNC) in black. SVG format.

Preventief Onderhoud voor een Lange Levensduur

Verleng de levensduur van uw CNC machine en minimaliseer stilstand met onze geavanceerde geïntegreerde preventieve onderhoudsfuncties die potentiële problemen proactief detecteren en aanpakken.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Gebruiksvriendelijke Bediening

Geniet van intuïtief machinaal bewerken met onze 𝑖HMI voor shopfloor programmering aangevuld met Learning Control / High-Speed-Cycle-Machining voor verbeterde efficiëntie.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Dynamische Compensatie voor Precisie

Bereik ongeƫvenaarde precisie met onze dynamische compensatie en 5-assige compensatie, zodat producten altijd voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.
Pictogram for Machine collision avoidance (CNC) in black. SVG format.

Veiligheid en Collisie Controle

Zorg voor een veilige werkplek met de geĆÆntegreerde FANUC Dual Check veiligheidsfunctie en 3D Interference Check voor een effectieve collisiecontrole, waarbij de integriteit van de machine en de veiligheid van de operator behouden blijven.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Asbesturing
Max. aantal bestuurde assen per pad
96/24
Max. aantal assen/pad
84/24
Max. spindelassen per baan
24/4
Max. gelijktijdig aangestuurde assen per baan
24
Max. aantal bestuurde paden
15
Type installatie
LCD Versie
Nee
Stand-alone versie
Nee
Bedieningseenheden
LCD Paneel
Ja
LCD Paneel voor iHMI
Ja
PC front-end
Ja
PC front-end iHMI
Ja
Touch Systemen
Ja
Handbediening
Ja
Machinebedieningspaneel
Ja
PMC-functies
Max. aantal I/O
4096
Max. aantal I/O-Link
2
Max. aantal PMC-kanalen
5
Maximaal aantal stappen
300000
blokfunctie
Ja
CNC-functies
3D interferentiecontrole
Ja
Dual Check Safety
Ja
Slimme Machinebesturing
Ja
Programma herstarten
Ja
Snel programma herstarten
Ja
Nano Interpolatie
Ja
Nano Smoothing
Ja
Fine Surface Technology
Ja
AI Advanced Preview
Ja
AI Contour Control
Ja
Macro Executor
Ja
C-Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-assige functie
Tilted Working Plane
Ja
Tool Center Point Control
Ja
Soepele Simultane 5-assige bewerking
Ja
Foutcompensatie
Foutcompensatie
Ja
Volumetrische foutcompensatie
Ja
Tool functions
Gereedschapsfuncties
Ja
Gereedschapsbeheersysteem
Ja
3-D Tool Compensation
Ja
Technologie
Frezen
Ja
Draaien
Ja
Slijpen
Ja
Punching
Ja
Laser
Ja
Tandwielfrezen
Ja
5 Assen
Ja
3+2 Assen
Ja
Hout
Ja
Marmer
Ja
Boren
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen je helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit je FANUC producten te halen.

Customisation

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecteer eenvoudig motoren en versterkers met behulp van FANUC Servo Sizer. Voer uw specificaties en bedrijfsomstandigheden in voor optimale aanbevelingen voor motoren en versterkers. Gratis en gebruiksvriendelijk.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermische Uitzettingscompensatie

Ervaar ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie in industriƫle machines. Onze oplossing minimaliseert thermische uitzetting wat zorgt voor consistente nauwkeurigheid, minder stilstand en een hogere productiviteit.

Ontdek de productserie

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus serie

Deze krachtige systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne productie en bieden ongeëvenaarde besturingstechnologie, aanpasbare functionaliteit en naadloze connectiviteit. Ontdek nu onze 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 vertrouwt op de topkwaliteit van FANUC producten en service

Bij het automatiseren van een fabriek is de betrouwbaarheid van de systemen net zo belangrijk als hun efficiƫntie. Een uitstekende onderhouds- en herstellingsdienst kan het verschil maken.