Test Description

Complex verspanen in de luchtvaartindustrie

Optimaliseer productieprocessen in de luchtvaart met FANUC's geavanceerde complexe verspaningsoplossingen!

Ongeëvenaarde nauwkeurigheid en veelzijdigheid

FANUC's bewerkingsoplossingen, waaronder ROBODRILL en ROBOCUT, zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge precisie- en flexibiliteitseisen van de luchtvaartindustrie. Deze machines bieden een uitzonderlijke betrouwbaarheid, hoge snelheden en superieure oppervlaktekwaliteit, waardoor ze ideaal zijn voor de productie van complexe luchtvaartonderdelen zoals turbinebladen en structurele onderdelen. Met FANUC CNC systemen profiteert u bovendien van geavanceerde 5-assige bewerkingsmogelijkheden en naadloze integratie met robots, waardoor de automatisering wordt verbeterd en de algemene productie-efficiëntie wordt verhoogd.

3D luchtvaartlijn met FANUC producten

5-assig verspanen met hoge snelheid

Draadvonken EDM

Complexe verspaning

CNC slijpen

Lasersnijden

5-assig verspanen met hoge snelheid

Componenten voor luchtvaarttoepassingen worden gekenmerkt door hun complexe geometrieën en vrije oppervlakken. Simultane bewerking in vijf assen - met hoge snelheden en voedingen - is een eerste vereiste als men onderdelen op tijd en binnen budget wil leveren zonder enig compromis aan de kwaliteit van de componenten. Een robuust bewerkingscentrum met hoge prestaties is essentieel, bij voorkeur met een geavanceerd CNC systeem dat bewezen contourmogelijkheden en look-ahead functionaliteit biedt. Besturingen met speciale 5-assige routines zijn ook zeer nuttig om de gewenste nauwkeurigheid en oppervlakteafwerking te leveren.

Complexe verspaning

Een vliegtuigmotor zit vol componenten die worden gemaakt door verspanende processen op CNC-bewerkingsmachines van verschillende types, vaak als onderdeel van geautomatiseerde cellen. De kunst van het perfectioneren van dit proces is afhankelijk van een combinatie van verschillende kritische technologieën: bewerkingsmachine, CNC systeem, applicatiespecifieke softwarefuncties, servobesturing en procesbewaking. Daarnaast kunnen freesprocessen enorm profiteren van offline CNC simulatie die programma's veilig test zonder risico op schade aan dure kapitaalgoederen.

CNC Slijpen

Of het nu gaat om cilindrisch slijpen om de oppervlakken van gedraaide werkstukken te verbeteren, vlakslijpen om vormen en oppervlakken te creëren of 5-assig slijpen om gereedschappen te maken, de FANUC besturing garandeert een hoge verwerkingssnelheid, snelle cyclustijden, een nauwkeurige afwerking en een maximale veiligheid en betrouwbaarheid van de machine.

Draadvonken EDM

FANUC ROBOCUT 𝛼-C𝑖C serie bestaat uit veelzijdige allrounders. Met ongelooflijk lange gemiddelde tijden tussen storingen, weinig onderhoud, lange levensduur en uitstekende uptimes, zijn deze toekomstbestendige machines ontworpen om tijd te besparen en de kosten per eenheid te verlagen, terwijl ze garant staan voor uiterst nauwkeurig snijden.

Lasersnijden

FANUC's speciale CNC systeem voor lasersnijtoepassingen heeft tot zeven controleassen, een pad en een oscillator: de optimale specificatie voor lasersnijsystemen met hoge snelheid. Verschillende besturingsfuncties zijn standaard voorzien om de kostenefficiëntie in vliegtuigtoepassingen te verhogen. Deze omvatten de gap control functie voor metaalsnijden en functies voor het instellen van laserparameters, die eenvoudig kunnen worden uitgevoerd via programmaopdrachten.

Onze oplossingen voor andere industrieën

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatisering voor elk productieproces

Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.