ROBOSHOT hardware overzicht
Benut het volledige potentieel van uw ROBOSHOT met ons ruim aanbod aan standaard en optionele hardware!
- Standaard Hardware
- Optionele Hardware
- Industrie Pakketten
Standaard Hardware
Ontworpen voor uitmuntendheid
Verbetering van Efficiƫntie
Klemkrachtaanpassing
Onze automatische aanpassing van de klemkracht vermindert onderdeeldefecten, verlengt de levensduur van de machine en bespaart tijd en energie.
Toepassing Uitbreiden
Drukkanalen voor caviteiten
ROBOSHOT zorgt voor transparantie met 16 drukkanalen, monitoring van de druk in de caviteiten, CNC-gebaseerde kwaliteitsselectie en naadloze integratie. Communiceer en verbind met alle caviteitsdru...
Betrouwbaarheid
Smeersysteem
Ons nieuwe smeersysteem vermindert het verbruik van smeermiddelen met 60 tot 65% ten opzichte van het vorige model. Dit draagt bij aan een hogere duurzaamheid en lagere operationele kosten.
Optionele Hardware
Pas uw machine aan
Toepassing Uitbreiden
Spuitgieten met meerdere componenten (extra spuitunits)
Met ROBOSHOT kunt u spuitgieten met meerdere componenten door eenvoudig te integreren verticale en horizontale injectie-units toe te voegen. Deze geavanceerde spuitgiettechniek maakt het mogelijk o...
Toepassing Uitbreiden
Lineaire robotautomatisering
Alle ROBOSHOT modellen zijn compatibel met lineaire robotautomatisering dankzij Euromap 67, wat een naadloze integratie en flexibiliteit mogelijk maakt.
Toepassing Uitbreiden
Insert Molding
Insert Molding, compatibel met ROBOSHOT & onze robots, maakt gebruik van nauwkeurige programmering om onderdelen automatisch in matrijzen te plaatsen. Dit elimineert de noodzaak van handmatige uitl...
Industrie Pakketten
De juiste oplossing voor uw bedrijf
Onze industriespecifieke pakketten zijn ontworpen om het maximale uit uw machine te halen. Elk pakket bevat alles wat u nodig hebt om uit te blinken in uw vakgebied. Breng uw ROBOSHOT naar het hoger niveau en bereik topprestaties met een oplossing die is gebouwd voor uw succes.
Oplossingspakket
LSR pakket
Het FANUC ROBOSHOT LSR-pakket is speciaal ontworpen voor het spuitgieten van vloeibaar siliconenrubber (Liquid Silicone Rubber - LSR) en biedt ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie voor een breed s...
Oplossingspakket
Medisch pakket
Het Medisch Pakket is ontworpen voor cleanroomomgevingen (ISO 7/8). Het is voorzien van geleiders zonder lagers, wat het matrijsgebied schoner houdt. De nauwkeurige procescontrole van de ROBOSHOT b...
Oplossingspakket
MIM/CIM pakket
De MIM- (Metal Injection Moulding) en CIM- (Ceramic Injection Moulding) pakketten van FANUC ROBOSHOT bieden revolutionaire oplossingen voor de productie van precisiecomponenten. MIM is een kostenef...
Oplossingspakket
Thermoset injectie
Klaar voor thermoset materialen met speciale schroef/spuitmond. Het systeemis uitgerust met temperatuurregeling, gasreductie en vooraf ingestelde functies, en bevat AI-functionaliteiten voor proces...