De ROBOCUT is uitgerust met een zeer veerkrachtige en robuuste werkstuktafel, ontworpen voor duurzame precisiebewerking. Deze tafel garandeert een lange levensduur en minimale onderhoudsbehoefte. O...
Deze innovatie detecteert en corrigeert pitchfouten met behulp van geavanceerde sensoren en software, wat zorgt voor verbeterde precisie, minder verspilling, langere levensduur van machines en kost...
Dankzij de AI Thermal Displacement Compensation functie, een combinatie van meerdere temperatuursensoren en machine learning, behoudt ROBOCUT een consistente bewerkingsprecisie. FANUC biedt een 3-s...
ROBOCUT is gespecialiseerd in precisiesnijwerk voor pers- en spuitgietmatrijzen. Het biedt geavanceerde spuitmondpositiebesturing voor optimale prestaties, en speelt daarmee in op de specifieke eis...
Het mechanisme spoelt de afdichtingsplaten continu door om te voorkomen dat slib zich eraan hecht. De twee transparante, gesplitste afdichtingsplaten kunnen eenvoudig gedemonteerd en schoongemaakt ...
De nieuwste detectiemethode is geïmplementeerd om de nauwkeurigheid en efficiëntie van de draadmeetfunctie te verbeteren. Een optionele tactiele taster is beschikbaar.
De uitgebreide Z-asverplaatsing van de FANUC ROBOCUT ā zoals toegepast in de ROBOCUT α-C600šC en α-C800šC modellen met een Z-beweging van respectievelijk 400 mm en 500 mm ā opent nieuwe dimensies i...
De uitgebreide operationele mogelijkheden van ROBOCUT zijn een game-changer in de wereld van draadvonkmachines. Graag benadrukken we enkele van de uitstekende eigenschappen die ROBOCUT zo bijzonder...
De FANUC ROBOCUT is beschikbaar met een CCR draaitafel die geĆÆndexeerd en simultaan bestuurd kan worden. De ROBOCUT CCR is uitgerust met een FANUC servomotor en roterende encoder die maximale preci...