De nieuwe, geavanceerde ROBODRILL belooft ongeƫvenaarde kwaliteit en precisie, en dat tegen zeer aantrekkelijke uurtarieven. Met een onovertroffen gereedschapswisseltijd van slechts 0,7 seconden en een revolverkop die gereedschappen tot 4 kg aankan, is deze nieuwe versie het snelste en krachtigste verticale bewerkingscentrum op de markt. Dankzij de kortste cyclustijden bij de meeste bewerkingen zijn alle ROBODRILL machines echte high-speed allrounders, die uitzonderlijke prestaties en ongeƫvenaarde efficiƫntie leveren.
Wanneer het aankomt op nieuwe producten of het wisselen van productnummers, wordt de veelzijdigheid van ROBODRILL een tastbaar voordeel. In plaats van te vertrouwen op een toegewijde transfermachine, biedt het inzetten van meerdere ROBODRILL-machines meer flexibiliteit over een breed scala aan toepassingen en sectoren ā en dat bespaart u ook nog eens kosten.
FANUC ROBODRILL is ontworpen om zich aan te passen aan al uw behoeften. De flexibiliteit reikt tot 3, 4 of zelfs 5 simultane assen, waardoor het een uitstekende aanvulling vormt op uw productiecapaciteit. Laat grotere verticale bewerkingscentra vrij voor omvangrijkere opdrachten en gebruik onze CNC-machines om extra vraag op te vangen.
Met zijn nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL de snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.
Voor het vinden van de juiste balans tussen hoge precisie, efficiƫntie en kosten vertrouwt precisiecomponentenfabrikant Vedos op FANUC's ROBODRILL freesmachines.
Wat overwegen de meeste toeleveranciers in de verspanende industrie wanneer ze hun efficiĆ«ntie, productiviteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau willen tillen? Het antwoord is ā uiteraard ā automatisering.
Precies om die reden bouwde het Duitse WU Mechanische WerkstƤtte GmbH een automatiseringscel met een industriƫle robot van FANUC voor het be- en ontladen van een van hun eigen bewerkingsmachines. Twee jaar later was een bezoeker zo onder de indruk van het concept dat hij vroeg of WU er ook eentje voor hem kon bouwen.
Dat moment betekende het begin van een extra inkomstenstroom voor WU, gebaseerd op het ontwerpen en bouwen van automatiseringscellen met hoogwaardige industriƫle robots van FANUC.
Geautomatiseerde CNC-bewerkingscellen met meerdere machines en robots vereisen een doordacht ontwerp en integratie. Waarom het proces dan niet vereenvoudigen door te kiezen voor ās werelds toonaangevende fabrikant van zowel CNC-machines als industriĆ«le robots: FANUC?
Dat was precies de strategie van RADMOT, een toonaangevende Poolse toeleverancier in verspaning, toen het een nieuwe CNC-freescel wilde implementeren met drie bewerkingscentra en twee robots ā volledig onbemand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en zonder botsingen tussen de robots.