ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus
Delen
Voor wie uitzonderlijke precisie zoekt op een minimale oppervlakte, is uw ideale oplossing gearriveerd. De ROBODRILL is dƩ hoogwaardige bewerkingsoplossing voor sectoren zoals horlogemakerij, juwelen, life sciences, elektronica en vele andere.
Tafelgrootte
630x330 mm
Verplaatsing X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330
Max. tafellast
200 kg
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieƫn
Haal inspiratie uit het succes van anderen
Euroedil
EUROEDIL bereikt snellere snijsnelheden en een hogere doorvoer met FANUC machines
Met zijn nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL de snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.
ZAP-Mechanika
FANUC geeft visie op de toekomst bij ZAP
Hoewel machinale bewerking veel baat kan hebben bij het gebruik van een machinebediende robot, introduceert de toevoeging van 3D-camera's een extra intelligentieniveau. Dit leidt tot autonome productie en bijzondere voordelen voor fabrikanten.
De perfecte match voor uw toepassing
CNC Frezen
CNC frezen is een bewerkingsproces waarbij computergestuurde roterende snijgereedschappen worden gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen om een gewenste vorm te creƫren. Het wordt veel gebruikt voor het produceren van precisieonderdelen met complexe geometrieƫn. Het proces omvat het vastzetten van het werkstuk op een beweegbare tafel en het gebruik van verschillende gereedschappen om het materiaal te verspanen, boren en vormen op basis van geprogrammeerde instructies.
5-assig Verspanen
Bij 5-assig CNC bewerken is er sprake van simultane beweging langs vijf assen - drie lineair (X, Y, Z) en twee roterend. Hierdoor kunnen complexe onderdelen in ƩƩn enkele opstelling worden gemaakt wat de precisie en efficiƫntie aanzienlijk verhoogt. Door het snijgereedschap en werkstuk met deze vijf verschillende assen te bewegen, kan de 5-assige CNC zeer ingewikkelde en gedetailleerde vormen produceren.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Complexe Verspaning voor de Medische Industrie
Excellente Medische Productie met FANUC Technologie!
Complexe verspaning in de automotive industrie
Precisie en Efficiƫntie in Automotive Productie!
Complex verspanen in de luchtvaartindustrie
Optimaliseer productieprocessen in de luchtvaart met FANUC's geavanceerde complexe verspaningsoplossingen!