Skip to main content
Image of FANUC robot controller. Png.

Robot controller

Verhoog uw automatiseringsprojecten met onze geavanceerde robot controllers die ontworpen zijn om uw automatiseringsprojecten te verbeteren met precisie en efficiëntie. Met een scala aan functionaliteiten stellen onze controllers u in staat om meer te bereiken en uw robotica met gemak te verbeteren.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Zoek robots

Vind de ideale FANUC industriële robot voor uw productiebehoeften

Van compacte tafelrobots tot uiterst robuuste robots die zelfs de zwaarste payloads aankunnen - met 21 series en meer dan 100 gespecialiseerde modellen bieden wij het grootste assortiment industriële robots op de markt voor elke behoefte, toepassing of industrie.

Met behulp van onze Robot Finder Tool vindt u de juiste FANUC robot voor u.