Skip to main content
FBL success story featuring handling of kegs.

FANUC Palletiseerrobots

FANUC beschikt over het meest robuuste assortiment palletiseerrobots in de industrie om aan al uw payload vereisten te voldoen. Of u nu een volledige laag stapelt of individuele dozen, zakken, emmers of vaten, de palletiseerrobots en cobots van FANUC bieden een snelle, stabiele en betrouwbare geautomatiseerde oplossing.

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC robot verhoogt palletiseercapaciteit bij meelproductie

Zware lasten tillen is een klassieke toepassing voor industriële robots. Maar het inzetten van robots bij hefwerkzaamheden biedt niet alleen fysieke verlichting voor medewerkers, het kan ook de productiviteit verhogen, zelfs in beperkte ruimtes. Een goed voorbeeld hiervan is meelfabrikant Lindmühle, waar FANUC-simulatiesoftware hielp om de optimale robot te selecteren binnen de beschikbare werkruimte.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC robots breiden de voordelen van het Stretch Hood systeem uit

Keramik Makina, een FANUC‑systeemintegrator, combineerde palletiseer- en stretchhood‑systemen met FANUC‑robots om krachtige end‑of‑line‑oplossingen te creëren in de verffabriek van Polisan Kansai in Turkije.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC robot verlost voedingsfabriek van bottleneck bij het verpakken

Bij het verbeteren van een bottleneck in een productieproces ontstaat vaak al snel een nieuwe bottleneck ergens anders in de fabriek. Waar vroeger in zo’n situatie extra personeel moest worden aangenomen, is automatisering tegenwoordig de standaardoplossing voor bottlenecks in de industrie. Vraag dat maar aan Brunos, een toonaangevende producent van saladedressings, die alles weet over de voordelen die een robot kan bieden.