M-410𝑖C/185
Delen
De M-410𝑖C/185 is een robuuste 4-assige industriële robot, ontworpen voor snel palletiseren, assemblage, bewerking en het verplaatsen van onderdelen. Uitgerust met een holle pols om kabelverstrengeling te minimaliseren en het onderhoud te verminderen, biedt hij verhoogde efficiëntie in veeleisende toepassingen. Dankzij zijn vermogen om grote grijpers en zware lasten met maximale snelheid te hanteren, beschikt hij over een hoge polsbeweging en traagheid. Met zijn slanke arm en pols is de M-410𝑖C/185 perfect geschikt voor krappe werkruimtes, wat zorgt voor optimale prestaties en ruimte-efficiëntie binnen uw processen.
Robot Payload
185 kg
Robot Reikwijdte
3143 mm
Assen
4
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieƫn
Haal inspiratie uit het succes van anderen
SIMLOGIC
Robots in zuivelproductie
Voor robots is het oppakken van veeleisende palletiseertaken kinderspel. Bij complexe toepassingen zorgen doordachte ontwikkeling en ontwerp voor een efficiƫnte productie en een sterke concurrentiepositie.
Keramik
FANUC robots breiden de voordelen van het Stretch Hood systeem uit
Keramik Makina, een FANUC‑systeemintegrator, combineerde palletiseer- en stretchhood‑systemen met FANUC‑robots om krachtige end‑of‑line‑oplossingen te creëren in de verffabriek van Polisan Kansai in Turkije.
De perfecte match voor uw toepassing
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.