Skip to main content
The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/110

De M-410𝑖C/110 is een 4-assige robot, speciaal ontworpen voor het palletiseren en depalletiseren van dozen, zakken en flessen. Daarmee is hij uitermate geschikt voor sectoren die hoge eisen stellen aan efficiëntie en precisie. Dankzij het slanke ontwerp en de geoptimaliseerde kinematica behoort hij tot de snelste palletiseerrobots in zijn klasse, met een indrukwekkend bereik van 2.400 mm. Met een capaciteit van 2.200 standaard palletiseercycli per uur en een draagvermogen tot 110 kg levert hij ongeëvenaarde prestaties. De M-410𝑖C/110 is ontworpen voor krappe werkruimtes en heeft een compact vloeroppervlak met een minimale interferentieradius van slechts 646 millimeter, wat hem ideaal maakt voor installaties waar ruimte schaars is.
Robot Payload
110 kg
Robot Reikwijdte
2403 mm
Assen
4
Download Datasheet

Maak kennis met de palletiseerrobot

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximum Snelheid voor Zware Ladingen

De ideale keuze voor het hanteren van grote grijpers en zware ladingen op maximale snelheid, dankzij het hoge koppel en de inertie van de pols.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Krachtige Doorvoer

Verhoog de doorvoer bij palletiseren en be- en ontladen met een compact, dynamisch ontwerp en snelle cyclustijden.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Slim Kabel Beheer

Voorkom interferentie met systeemapparatuur en verleng de levensduur van kabels door ze door het intelligente holle polsontwerp te leiden.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Maximaal Gebruik van Minimale Ruimte

Toegang en manoeuvreren zelfs in krappe werkruimtes dankzij een slanke arm- en polsconstructie.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Groot Verticaal Werkbereik

Maximaliseer uw efficiƫntie bij het palletiseren en hanteer een breder scala aan pallethoogten en -configuraties voor een efficiƫnter gebruik van de magazijnruimte.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Eenvoudige Integratie van Servo Aangedreven Grijpers

Integreer gemakkelijk een servohand met de robot dankzij de holle pols. De 6-assige servoversterker kan de servohand aansturen als extra 5e as.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
110 kg
Robot Reikwijdte
2403 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 serie

De heavy-duty specialist in end-of-line robotpalletiseren. Ontdek nu onze M-410 serie!

Laat u inspireren!