Skip to main content
FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

De M-710𝑖D/70 is een 6-assige robot met een payload van 70 kg en een unieke gebogen J2-arm die ontworpen is om het risico op interferentie en botsingen te minimaliseren. Dit model bouwt voort op de sterke reputatie van de M-710-serie en is geoptimaliseerd voor zowel gewicht als efficiëntie in draagvermogen. Dankzij de verhoogde payloadcapaciteit en kostenefficiënte prestaties biedt het een uitstekende balans tussen kracht en flexibiliteit. Het volledig afgesloten ontwerp beschermt essentiële componenten zoals reductoren en kabels tegen water en stof, wat zorgt voor een langere levensduur en minder onderhoud. Hierdoor is de M-710𝑖D/70 een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Robot Payload
70 kg
Robot Reikwijdte
2104 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficiƫnt en krachtig

Bereik de perfecte balans tussen efficiƫntie en prestaties met deze lichtgewicht krachtpatser. Hij weegt slechts 580 kg en kan lasten tot 70 kg aan.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer interferentie en verminder het risico op botsingen met nabijgelegen obstakels voor een soepelere, veiligere werking met de gebogen J2-arm.
Pictogram for

Volledig Gesloten Ontwerp

Bescherm gevoelige componenten zoals verloopstukken en kabels en verhoog de duurzaamheid en betrouwbaarheid met een volledig gesloten ontwerp dat bestand is tegen water en stof in verschillende omgevingen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultieme veelzijdigheid

Voeg optioneel een palletiseermodus toe en beweeg lineair door singulariteiten heen. Zo kun je de robot flexibel inzetten als volwaardige 6-assige robot Ʃn als 5-assige palletiseerrobot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
70 kg
Robot Reikwijdte
2104 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 serie

De robot met slanke pols en compact ontwerp voor middelgrote payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!

Laat u inspireren!