Skip to main content
The FANUC M-950iA/500 is a high rigidity robot designed for demanding tasks like heavy parts handling (e.g. EV battery), heavy palletising or packaging and material handling.
operations.

M-950𝑖A/500

De M-950𝑖A/500 robot is de ultieme robot voor zware lasten, ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van industriële toepassingen. Met een indrukwekkend draagvermogen van 500 kg en een aanzienlijk bereik van 2830 mm, blinkt deze robot uit in het moeiteloos hanteren van grote en zware werkstukken. De M-950𝑖A/500 heeft een unieke J3-arm die rechtop kan staan en achterwaarts kan roteren, wwat zorgt voor een groot werkgebied en verhoogde veelzijdigheid. Dankzij het hoogstijve ontwerp en de robuuste polsconstructie levert de robot betrouwbare prestaties, zelfs onder zware belasting. Voor toepassingen die een hogere precisie vereisen of bestand moeten zijn tegen externe krachten, is er een optionele upgrade beschikbaar voor verbeterde nauwkeurigheid en stijfheid. Dit maakt de M-950𝑖A/500 de perfecte keuze voor precisie- en veeleisende taken.
Robot Payload
500 kg
Robot Reikwijdte
2830 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Verhoogde Productiviteit

Profiteer van het supersterke en compacte polsgewricht dat superieure koppel- en traagheidsprestaties levert, waardoor een groter model niet meer nodig is.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve servotechnologie.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie zelfs onder moeilijke installatieomstandigheden, dankzij een uitstekende verhouding tussen gewicht (2500 kg) en payload (500 kg).
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid in een Grote Werkruimte

Profiteer van een eenvoudig, veelzijdig en kostenefficiƫnt ontwerp met een groot werkbereik, mogelijk gemaakt door het seriƫle schakelmechanisme dat tot 395 graden ondersteunt op as 3.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voorbereid op Complexe Omgevingsfactoren

Ideaal voor stoffige en vochtige omgevingen: de IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Strak Design

Minimaliseer het risico op interferentie met randapparatuur en verminder de kans op stilstand.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
500 kg
Robot Reikwijdte
2830 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Robot M-950iA/500 at IREX 2023

M-950 serie

Ontworpen voor veeleisende taken. Ontdek nu onze M-950 serie!

Laat u inspireren!