Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D28LiB5 ADV Plus Y500 is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500

Voor hoogprecisiebewerkingen op een beperkte vloeroppervlakte is deze oplossing de absolute topkeuze. Dankzij de mogelijkheid om meerdere onderdelen veilig te klemmen op basis van hun afmetingen, is dit long-stroke model een uitzonderlijke bewerkingsoplossing. Opvallend is de geavanceerde automatische gereedschapswisselaar (ATC) met 28 gereedschappen, die zorgt voor nog meer efficiƫntie en veelzijdigheid. Sectoren zoals de automobielindustrie, life sciences, elektronica en meer kunnen enorm profiteren van deze capaciteiten.
Tafelgrootte
850x500 mm
Verplaatsing X/Y/Z
700/500/400
Max. tafellast
400 kg
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for RM-28-tool-capacity in black, svg format

28-Station Automatische Gereedschapswisselaar (ATC)

De 28-stations ATC met meer capaciteit dan de conventionele 21, beheert efficiƫnt tot 46 kg gereedschap. Dit verbetert de beschikbaarheid van gereedschap, ondersteunt diverse bewerkingstaken en verhoo
Icon for Robodrill - extended Y-axis stroke. SVG.

Verlengde Werktafel

Met een Y-as van 500 mm kan hij grotere componenten verwerken, ideaal voor de automotive en elektrische auto-industrie. De robuuste tafel kan tot 400 kg dragen, waardoor veel- en meerzijdige bewerking mogelijk is.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Veel Efficiƫnter

Of het nu gaat om een nieuwe opstelling of het veranderen van het aantal eenheden en het bereik van 3 tot 5 assen, ROBODRILL's inherente veelzijdigheid bespaart u geld binnen een breed scala van toepassingen en industrieƫn.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hoge Precisie

De uitstekende reproduceerbaarheid maakt de FANUC ROBODRILL uitermate geschikt voor toepassingen zoals boren, frezen, draaien en tappen op hoge snelheid.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Eenvoudige Automatisering

ROBODRILL is ontworpen voor moeiteloze automatisering, met een ergonomisch werkgebied en toegankelijke robotintegratie, samen met het optionele Robotpakket voor snelle en ongecompliceerde automatiseri
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Veel Intelligenter

Door gebruik te maken van slimme snijtechnieken levert hij resultaten die vergelijkbaar zijn met krachtigere machines, waardoor de bewerkingstijd korter wordt. Ideaal voor hogesnelheidsbewerkingen, het maken van matrijzen of 5-assige bewerkingen.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Toekomstbestendige Investering

FANUC's befaamde betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud maximaliseren de uptime, terwijl de duurzame ROBODRILL machines een uitzonderlijk rendement op investering bieden.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Grote Energiebesparingen

FANUC ROBODRILL bespaart energie met slimme functies en optimaliseert prestaties en stroomverbruik met het Energy Saving Screen.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiƫnte productie.

Technische specificaties

ROBODRILL specs
Tafelgrootte
850x500 mm
Verplaatsing X/Y/Z
700/500/400
Max. tafellast
400 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.3/ 2.5 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
28
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
280-680 mm (with HC200)
Spindel Snelheid
10000 | 24000
Max. ratedĀ torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700Ā rpm
Max. ratedĀ torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800Ā rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000Ā rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000Ā rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 NmĀ | 0 ~ 7,000Ā rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 NmĀ | 0 ~ 7,000Ā rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kWĀ | 7,000 ~ 15,000Ā rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kWĀ | 7,000 ~ 15,000Ā rpm
Rapid traverse in all axes
X/Y: 54 m/min, Z: 60 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.3 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Max. aantal gelijktijdig aangestuurde assen
5

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Picture of ROBODRILL α-D28LiB5Adv Plus Y500. 
Machining detail.

ROBODRILL serie

Verhoog snelheid en precisie. Ontdek nu onze ROBODRILL Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL bereikt snellere snijsnelheden en een hogere doorvoer met FANUC machines

Met zijn nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL de snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC geeft visie op de toekomst bij ZAP

Hoewel machinale bewerking veel baat kan hebben bij het gebruik van een machinebediende robot, introduceert de toevoeging van 3D-camera's een extra intelligentieniveau. Dit leidt tot autonome productie en bijzondere voordelen voor fabrikanten.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische WerkstƤtte GmbH

FANUC robots zorgen voor nieuwe inkomsten

Wat overwegen de meeste toeleveranciers in de verspanende industrie wanneer ze hun efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau willen tillen? Het antwoord is – uiteraard – automatisering.
Precies om die reden bouwde het Duitse WU Mechanische WerkstƤtte GmbH een automatiseringscel met een industriƫle robot van FANUC voor het be- en ontladen van een van hun eigen bewerkingsmachines. Twee jaar later was een bezoeker zo onder de indruk van het concept dat hij vroeg of WU er ook eentje voor hem kon bouwen.
Dat moment betekende het begin van een extra inkomstenstroom voor WU, gebaseerd op het ontwerpen en bouwen van automatiseringscellen met hoogwaardige industriƫle robots van FANUC.