Image of FANUC CNC 31i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Core CNC.

31𝑖-B Plus

Precisietechnologie voor de toekomst van de maakindustrie. Verhoog de productiecapaciteit van uw bedrijf met de FANUC 31𝑖-B Plus – een ultramodern CNC-besturingssysteem dat jouw productielijn transformeert tot een centrum van efficiëntie en precisie. Ontworpen voor de hoge eisen van moderne productieomgevingen, is deze geavanceerde controller uw sleutel tot succes in een concurrerende markt.
Max. aantal bestuurde assen per pad
34/16
Max. spindelassen per baan
8/4
Max. aantal bestuurde paden
6

Voordelen voor uw bedrijf

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Hoogwaardige Prestaties

Het FANUC CNC core model herdefinieert de verspaningsnormen en biedt ongeƫvenaarde precisie, snelheid en kwaliteit voor hoogwaardige centra. Vertrouw op onze prestaties van wereldklasse om uw productie een boost te geven.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Customisable Functies

Wordt geleverd met customisable functies waarmee flexibel schermen kunnen worden gemaakt die geschikt zijn voor bewerkingsmachines. De besturing bevat ook multifunctioneel Ethernet voor een eenvoudige verbinding met randapparatuur.
Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Efficiƫnte Controle

De FANUC 31𝑖-B Plus biedt maximale controle met tot 6 paden, 26 assen en een maximum aantal van 4 simultaan bestuurde assen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Asbesturing
Max. aantal bestuurde assen per pad
34/16
Max. aantal assen/pad
26/12
Max. spindelassen per baan
8/4
Max. gelijktijdig aangestuurde assen per baan
4
Max. aantal bestuurde paden
6
Type installatie
LCD Versie
Ja
Stand-alone versie
Ja
Bedieningseenheden
LCD Paneel
Ja
LCD Paneel voor iHMI
Ja
PC front-end
Ja
PC front-end iHMI
Ja
Touch Systemen
Ja
Handbediening
Ja
Machinebedieningspaneel
Ja
PMC-functies
Max. aantal I/O
4096
Max. aantal I/O-Link
2
Max. aantal PMC-kanalen
5
Maximaal aantal stappen
300000
blokfunctie
Ja
CNC-functies
3D interferentiecontrole
Ja
Dual Check Safety
Ja
Slimme Machinebesturing
Ja
Programma herstarten
Ja
Snel programma herstarten
Ja
Nano Interpolatie
Ja
Nano Smoothing
Ja
Fine Surface Technology
Ja
AI Advanced Preview
Ja
AI Contour Control
Ja
Macro Executor
Ja
C-Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-assige functie
Tilted Working Plane
Ja
Tool Center Point Control
Ja
Soepele Simultane 5-assige bewerking
Ja
Foutcompensatie
Foutcompensatie
Ja
Volumetrische foutcompensatie
Ja
Tool functions
Gereedschapsfuncties
Ja
Gereedschapsbeheersysteem
Ja
3-D Tool Compensation
Ja
Technologie
Frezen
Ja
Draaien
Ja
Slijpen
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen je helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit je FANUC producten te halen.

Customisation

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecteer eenvoudig motoren en versterkers met behulp van FANUC Servo Sizer. Voer uw specificaties en bedrijfsomstandigheden in voor optimale aanbevelingen voor motoren en versterkers. Gratis en gebruiksvriendelijk.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermische Uitzettingscompensatie

Ervaar ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie in industriƫle machines. Onze oplossing minimaliseert thermische uitzetting wat zorgt voor consistente nauwkeurigheid, minder stilstand en een hogere productiviteit.

Ontdek de productserie

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serie

Deze krachtige systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne productie en bieden ongeëvenaarde besturingstechnologie, aanpasbare functionaliteit en naadloze connectiviteit. Ontdek nu onze 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 vertrouwt op de topkwaliteit van FANUC producten en service

Bij het automatiseren van een fabriek is de betrouwbaarheid van de systemen net zo belangrijk als hun efficiƫntie. Een uitstekende onderhouds- en herstellingsdienst kan het verschil maken.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Veelzijdige FANUC CNC tilt verticaal draaien naar hoger niveau

Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op een eeuwenoud proces als draaien vereist een stevige dosis creativiteit en innovatie. Bovendien vereist het omzetten van deze nieuwe machinevisies en -concepten in realiteit extreem geavanceerde besturingstechnologie. Met deze gedachte in het achterhoofd wist machinefabrikant FFG Werke precies waar ze terecht konden voor een CNC systeem met de juiste mogelijkheden: FANUC.