Skip to main content
FFG Werke

Veelzijdige FANUC CNC tilt verticaal draaien naar hoger niveau

Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op een eeuwenoud proces als draaien vereist een stevige dosis creativiteit en innovatie. Bovendien vereist het omzetten van deze nieuwe machinevisies en -concepten in realiteit extreem geavanceerde besturingstechnologie. Met deze gedachte in het achterhoofd wist machinefabrikant FFG Werke precies waar ze terecht konden voor een CNC systeem met de juiste mogelijkheden: FANUC.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Volgens machinefabrikant FFG Werke GmbH is een standaard draaimachine iniet meer van deze tijd. Daarom begon het bedrijf met het ontwerpen van een nieuwe versie verticale draaicentra onder het merk Hessapp. De machines uit de Hessapp DVT-serie combineren draaien en automatiseren in ƩƩn platform en kunnen ook taken uitvoeren als frezen, boren, draadsnijden en slijpen. Om een dergelijke complexe reeks bewerkingen te kunnen overzien, bleek de keuze van de CNC-partner van cruciaal belang voor het succes van het project.

Oplossing

FFG Werke GmbH koos voor zijn jarenlange CNC-partner van meer dan 20 jaar: FANUC. Voor de Hessapp DVT serie verticale draaicentra koos men voor de FANUC CNC serie 31i-B Plus. Deze CNC is ideaal voor machines die meerassige, meerwegs-, hoge-snelheids- en hoge-precisie bewerkingseisen hebben. Deze wordt aangevuld met de krachtige FANUC PANEL š‘–H Pro display unit. FFG Werke selecteerde ook twee extra apparaten: het FANUC Safety Machine Operator's Panel en MDI (Manual Data Input) unit.

Resultaat

FFG Werke kan elk Hessapp DVT verticaal draaicentrum met pick-up spindel modulair configureren volgens de wensen van de klant. Een krachtige machine zoals deze vereist een krachtige CNC. Het bedrijf weet dat FANUC CNC oplossingen extra modules aankunnen zoals verschillende motorspindels, een boor- en freesunit, een geĆÆntegreerd meetapparaat en diverse automatiseringsoplossingen. Gebruikers van de Hessapp DVT serie met FANUC besturing hebben nu alle opties die nodig zijn voor een complete bewerking.

Over FFG Werke GmbH

FFG Werke GmbH heeft ongeveer 110 mensen in dienst in de fabriek in Taunusstein bij Wiesbaden, Duitsland. De fabriek produceert CNC verticale draaicentra onder het merk Hessapp. FFG Werke maakt deel uit van FFG Europe & Americas, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van de wereldwijd actieve Taiwanese Fair Friend Group (FFG). De groep, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1798, verenigt 15 fabrikanten van draaicentra, bewerkingscentra, freesmachines, roterende transfermachines, slijpmachines en tandwielsnijmachines.

Meer Informatie over FFG Werke
Image FFG Werke building - case study

FANUC CNC-technologie tilt nieuwe draaimachine naar een hoger niveau

De Hessapp DVT 200 is een verticaal draaicentrum met een geĆÆntegreerde pick-up spindel en innovatieve transfertechnologie.

"Hij is heel bijzonder", bevestigt Uwe Gƶbel, Technology Sales Manager - Turning, bij FFG Werke GmbH. "Deze machine met twee spindels maakt het mogelijk om een onderdeel in zijn geheel van beide kanten te produceren."

In plaats van twee met elkaar verbonden stand-alone verticale draaimachines met een automatiserings- en draaistation, is er slechts ƩƩn Hessapp DVT nodig om werkstukken van twee kanten met uiterste precisie te produceren. De machine verplaatst een werkstuk in opgespannen toestand naar de volgende klauwplaat zonder positieverlies, waardoor deze ideaal is voor precisiesectoren zoals de automotive, bedrijfsvoertuigen, railvoertuigen, windenergie en vele andere.

"We hebben in feite twee machines in ƩƩn gecombineerd, wat ook betekent dat er minder ruimte nodig is bij de klant", aldus Gƶbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Dirk Jaenecke, die verantwoordelijk is voor de besturing binnen de R&D-afdeling van FFG Werke, voegt hieraan toe: "Vandaag de dag is een standaard draaimachine niet meer om aan te zien. Moderne machines moeten veel taken aankunnen en verticale modellen zijn daarop geen uitzondering. We werken al meer dan 20 jaar succesvol samen met FANUC en zijn zeer onder de indruk van hun producten. Voor de Hessapp DVT serie hebben we gekozen voor de high-performance FANUC CNC Series 31š‘–B Plus CNC die zich niet alleen beperkt tot draaibewerkingen, maar ook boor-, frees-, draadsnij- en slijpbewerkingen kan aansturen."

Naast de FS 31š‘–B Plus is de DVT machineserie uitgerust met de FANUC PANEL š‘–H Pro display unit, een industriĆ«le paneel-PC die een krachtig platform biedt voor ontwikkelingen op maat. FANUC's Safety Machine Operator's Panel en MDI (Manual Data Input) unit vervolledigen de besturingsoplossing voor FFG Werke. Machinebedieningspanelen kunnen algemene machinebewerkingen uitvoeren zoals het handmatig verplaatsen van assen in 'JOG' modus, schakelen tussen bedrijfsmodi, starten en stoppen van programma's en het aanpassen van de aanvoersnelheid. De MDI-unit is een toetsenbordachtig apparaat waarmee handmatig gegevens in de CNC kunnen worden ingevoerd.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke
Aanvraag Referenties

Dirk Jaenecke

R&D-controles bij FFG Werke

De toepassing van FANUC CNC oplossingen hielp FFG Werke bij het realiseren van een nieuw verticaal draaicentrum voor een nieuw verspaantijdperk. "De samenwerking met FANUC en de aanpak van dit project betekent dat we de nodige taken onder de knie hebben gekregen om het project samen af te ronden", zegt Jaenecke.

Gƶbel voegt er nog aan toe: "FANUC helpt ons altijd om te voldoen aan de snel evoluerende eisen van de klant op het vlak van machinefunctionaliteit."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.