Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-TF Plus on a white background. Easy to use CNC for lathe.

0𝑖-TF Plus

De 0𝑖-TF Plus is een essentieel CNC-systeem, speciaal ontwikkeld voor draaitoepassingen. Het is optimaal ontworpen om de functionaliteit van standaarddraaibanken te verbeteren. Dit basis- maar krachtige systeem biedt aanpasbare functies en schermen, ideaal voor fijne oppervlaktebewerkingen en het verkorten van cyclustijden. Met de mogelijkheid om tot 15 assen in een enkel kanaal en 18 assen in een dubbel kanaal aan te sturen, biedt de 0𝑖-TF Plus alle essentiële functies voor efficiënte draaibewerkingen. Daarmee is het de perfecte keuze voor beginnende CNC-gebruikers die op zoek zijn naar betrouwbare prestaties.
Max. aantal bestuurde assen per pad
12/9
Max. spindelassen per baan
6/4
Max. aantal bestuurde paden
2

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie Techniek

Bereik onberispelijke nauwkeurigheid: Verhoog de productkwaliteit met de ongeëvenaarde precisie en betrouwbaarheid van de Series 0𝑖-TF Plus.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Slimme Connectiviteit

Naadloze integratie: Maak moeiteloos verbinding met IoT en netwerken voor realtime gegevens en optimaliseer de besluitvorming en efficiƫntie.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Duurzame Prestaties

Betrouwbaarheid onder zware omstandigheden: Reken op de 0𝑖-TF Plus reeks voor consistente werking in veeleisende omgevingen, waardoor stilstand wordt beperkt.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Gebruiksvriendelijke Interface

Gebruiksgemak: vereenvoudig complexe taken met de intuĆÆtieve interface, verhoog de productiviteit en verkort de opleidingstijd.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Energie Efficiƫntie

Milieuvriendelijke activiteiten: verlaag de energiekosten en ondersteun duurzaamheid met het energiezuinige ontwerp.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag aan gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Asbesturing
Max. aantal bestuurde assen per pad
12/9
Max. aantal assen/pad
10/7
Max. spindelassen per baan
6/4
Max. gelijktijdig aangestuurde assen per baan
4
Max. aantal bestuurde paden
2
Type installatie
LCD Versie
Ja
Stand-alone versie
Ja
Bedieningseenheden
LCD Paneel
Ja
LCD Paneel voor iHMI
Ja
PC front-end
Ja
PC front-end iHMI
Ja
Touch Systemen
Ja
Handbediening
Ja
Machinebedieningspaneel
Ja
PMC-functies
Max. aantal I/O
2048
Max. aantal I/O-Link
2
Max. aantal PMC-kanalen
3
Maximaal aantal stappen
100000
blokfunctie
Ja
CNC-functies
Dual Check Safety
Ja
Slimme Machinebesturing
Ja
Programma herstarten
Ja
Snel programma herstarten
Ja
Nano Interpolatie
Ja
Fine Surface Technology
Ja
AI Contour Control
Ja
Macro Executor
Ja
C-Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-assige functie
Tilted Working Plane
Ja
Tool Center Point Control
Ja
Foutcompensatie
Foutcompensatie
Ja
Tool functions
Gereedschapsfuncties
Ja
Gereedschapsbeheersysteem
Ja
3-D Tool Compensation
Ja
Technologie
Draaien
Ja
Slijpen
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen je helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit je FANUC producten te halen.

Customisation

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliotheek

Geef uw CNC-bewerkingen een boost! Maak eenvoudig verbinding met je CNC machine via Ethernet of glasvezel. Pas functies aan, wijzig macroprogramma's en geniet van intuĆÆtieve toegang tot geavanceerde CNC-tools.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Schermen op Maat - FANUC PICTURE

Naadloos aanpassen van de operatorinterface en HMI-schermen voor complexe taken. Ongeƫvenaard maatwerk, verbeterde interfaces, soepele bediening en op maat gemaakte bedieningspanelen zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbeter de efficiƫntie van uw industriƫle activiteiten met onze setup tools. Vereenvoudig het programmeren, pas systemen aan en bereik efficiƫnte en nauwkeurige configuraties voor een hogere productiviteit.
FANUC SERVO GUIDE is a WindowsĀ® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verhoog de automatisering met de allernieuwste servotechnologie. Ervaar precisie, naadloze integratie en optimale prestaties. Duurzaam, energiezuinig en met ondersteuning op maat voor een optimale wer
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermische Uitzettingscompensatie

Ervaar ongeƫvenaarde precisie en efficiƫntie in industriƫle machines. Onze oplossing minimaliseert thermische uitzetting wat zorgt voor consistente nauwkeurigheid, minder stilstand en een hogere productiviteit.

Ontdek de productserie

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus serie

Deze Serie is ontworpen voor de meest veeleisende klanten en combineert prestaties, gebruiksgemak en aanpasbaarheid als nooit tevoren. Ontdek nu onze 0𝑖-MODEL F Plus Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB

Van uitdaging naar succes: CNC-draaibankbouwer vertrouwt op FANUC!

In een wereld van steeds complexere technische componenten hebben bewerkingsmachines steeds meer mogelijkheden en functies nodig. De draaibank, een steunpilaar van de verspanende industrie, is hier een goed voorbeeld van. Het merk SMB van het in Turkije gevestigde Akim Metal bouwt tegenwoordig draaibanken met servo gestuurde dubbele turrets, programmeerbare steunpunten, aangedreven gereedschappen, programmeerbare kop en geĆÆntegreerde automatisering. Voor een optimale procesbesturing in de zoektocht naar een steeds hogere kwaliteit, herhaalbaarheid en productiviteit maakt het bedrijf gebruik van FANUC CNC systemen.

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Groep

Hoe FANUC machinebouwer internationaal op de kaart zette

De meeste machinebouwers weten dat het vergroten van hun marktaandeel begint bij sterke leveranciersrelaties gebaseerd op vertrouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het Turkse Dener Group. Door het gebruik van FANUC CNC-systemen, spil- en servomotoren, versterkers en voedingen is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler op zowel de nationale als internationale markt voor werktuigmachines.

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips
Etasis

Lange spanen opsplitsen met FANUC Servo Learning Oscillation

Omdat lange spanen de werking van machines grondig verstoren, zocht ETASIS, een Turkse gereedschapsproducent naar een oplossing. De CNC van FANUC biedt de Servo Learning Oscillation functie, die het gereedschap in de snijrichting laat oscilleren, waardoor de kwaliteit behouden blijft en er minder schoongemaakt hoeft te worden. Deze oplossing is essentieel voor het robotiseren van machines en maakt spaanbrekers overbodig. ETASIS is zeer tevreden met de resultaten.