Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Tilted Working Plane

Of u nu actief bent in de ruimtevaart, matrijzenbouw of algemene productie, deze geavanceerde technologie stelt u in staat om ongeƫvenaarde precisie te bereiken, insteltijden te verkorten en de algemene productiviteit te verbeteren. Duik in een wereld van mogelijkheden voor 5-assig bewerken met FANUC Tilted Working Plane.

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie bij Complexe Taken

Nauwkeurigheid verhogen: Bereik ongeƫvenaarde precisie in complexe posities, verbeter de productkwaliteit en verminder fouten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdig voor Verschillende Sectoren

Aanpasbaar en flexibel: Ideaal voor diverse toepassingen zoals frezen en draaien, geschikt voor een breed scala aan industrieƫn.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Verhoogde Productiviteit, Maximale Uptime

Verbeter operationele efficiƫntie: bedwing cyclustijden en maximaliseer uptime in een hogere verwerkingscapaciteit en een hogere winstgevendheid.

Functies ontworpen voor uw succes

Verbeter nu uw precisie en efficiƫntie bij 5-assig verspanen. Verhoog uw CNC-ervaring met onze naadloze Tilted Working Plane functie.