Skip to main content
publicate 03.08.2026

WorldSkills și FANUC susțin următoarea generație de talente din domeniul roboticii

Douăzeci de echipe vor concura pentru medalia de aur la proba „Integrarea sistemelor de robotică” în cadrul WorldSkills Shanghai 2026, jumătate dintre ele venind din Europa.
Gdansk 07.09.2023.EuroSkills Gdansk 2023.Robot System Integration / Integracja robotow przemyslowych .Photo: Krzysztof Kuczyk/WorldSkills Europe
Euroskills Gdansk 2023.

În perioada 22-27 septembrie 2026, peste 1.400 de tineri profesioniști din peste 70 de țări și regiuni se vor reuni la Shanghai, în China, cu ocazia celei de-a 48-a ediții a Concursului WorldSkills. În cadrul a 64 de probe de competențe, aceștia își vor demonstra expertiza tehnică, precizia și creativitatea necesare în profesiile calificate de astăzi.

Pentru comunitatea din domeniul producției și ingineriei, una dintre probele cheie va fi Integrarea sistemelor robotizate. Desfășurată în perioada 23-26 septembrie la Centrul Național de Expoziții și Convenții din Shanghai, competiția va pune la încercare 20 de echipe internaționale, care vor trebui să realizeze o sarcină de integrare a roboților orientată către industrie, dezvoltată de FANUC, Partener industrial global al WorldSkills International și Partener de Aur al WorldSkills Shanghai 2026.

Peste jumătate dintre echipele participante vor veni din Europa, tineri profesioniști din Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania și Regatul Unit urmând să concureze pentru medalia de aur într-una dintre cele mai orientate spre viitor discipline din domeniul automatizării industriale.

Pe măsură ce automatizarea continuă să transforme industrii variind de la producția manufacturieră și alimentară până la industria farmaceutică și meseriile calificate, rolul integratorilor de sisteme de robotică devine din ce în ce mai important. Acești specialiști proiectează, programează și pun în funcțiune soluții de robotică care ajută companiile să-și îmbunătățească productivitatea, să utilizeze resursele mai eficient și să mențină medii de producție competitive.


FANUC susține competiția de integrare a sistemelor robotizate, oferind tehnologie, expertiză și instruire participanților la nivel local, național și internațional. Prin acest angajament, compania își propune să ofere tinerilor experiență practică cu tehnologii avansate de automatizare și să îi ajute să se pregătească pentru cariere într-un peisaj industrial în rapidă evoluție.

Integrarea sistemelor de robotică este o competență unică care îmbină ingineria, tehnologia și creativitatea. Concurenții sunt provocați nu doar să programeze și să integreze sisteme de robotică, ci și să analizeze cerințe complexe, să dezvolte concepte inovatoare și să rezolve probleme de automatizare în condiții exigente.

Succesul necesită o combinație de excelență tehnică, gândire critică, muncă în echipă, comunicare și adaptabilitate. Prin parteneriatul său de lungă durată cu WorldSkills, FANUC este mândră să contribuie la dezvoltarea acestor competențe și să inspire tinerii profesioniști să urmeze cariere în avangarda producției avansate și a inovației industriale.

De la educația profesională la formarea profesională, FANUC sprijină dezvoltarea competențelor în fiecare etapă a parcursului profesional din domeniul producției. Prin intermediul centrelor de formare FANUC Academy deja consacrate, compania oferă cursuri de formare pentru operatorii de roboți și mașini, programatori și specialiști în automatizare, ajutând producătorii să-și consolideze expertiza internă și să-și îmbunătățească eficiența producției.