O nouă viziune asupra prelucrării mecanice cu noul robot FANUC de înaltă precizie și rigiditate ridicată
Cuprinzând două modele, M‑810/270-27B (sarcină utilă de 270 kg) și M‑810/190-20B (sarcină utilă de 190 kg), seria M-810 oferă o capacitate de prelucrare semnificativ îmbunătățită pentru aplicații exigente. Modelul M-810/270-27B oferă o sarcină utilă de 270 kg și o rază de acțiune de 2,7 m, asigurând un spațiu de operare mai mare și o sarcină de prelucrare substanțial mai mare în comparație cu modelele anterioare.
Aceste performanțe permit producătorilor să prelucreze componente mari sau complexe mai eficient, sprijinind industrii precum cea auto, aerospațială și de producție generală, unde dimensiunea pieselor și flexibilitatea sunt factori critici.
Precizie și consecvență integrate
Noua serie M-810 beneficiază de tehnologia 𝑖RCalibration Signature de la FANUC, care asigură o poziționare absolută și o precizie a traiectoriei constante, chiar și în condiții de funcționare solicitante.
Rigiditatea îmbunătățită și tehnologia de control asigură și mai mult stabilitatea procesului. Sistemul recunoaște automat forțele de tăiere și se adaptează în timp real, menținând o calitate constantă a prelucrării și minimizând abaterile de la traiectoria programată a sculei, chiar și sub sarcini solicitante.
Flexibilitate dincolo de mașinile-unelte tradiționale
Datorită designului său articulat pe șase axe, seria M-810 permite sculelor să se apropie de piesa de prelucrat din mai multe direcții. Această flexibilitate oferă acces la zone care ar putea fi dificil sau imposibil de atins cu mașinile-unelte convenționale, permițând totodată amenajări de producție mai adaptabile.
Producătorii pot reconfigura celulele sau reutiliza echipamentele pe măsură ce cerințele evoluează, susținând strategii de producție pregătite pentru viitor și o utilizare îmbunătățită a spațiului din fabrică.
Concepută pentru medii reale de prelucrare
Seria M-810 este construită pentru a oferi fiabilitate în condiții industriale exigente. Cu protecție IP67, roboții funcționează eficient în medii care implică lichid de răcire, așchii și resturi de prelucrare.
Seria este echipată cu cel mai recent controler de robot FANUC R-50𝑖, combinat cu un Lightweight Teach Pendant, care asigură ușurința utilizării, controlul avansat al traiectoriei și o securitate cibernetică robustă.
O alternativă practică la mașinile CNC de mari dimensiuni
Prelucrarea cu roboți atrage un interes din ce în ce mai mare pentru componente de mari dimensiuni, inclusiv piese turnate de dimensiuni uriașe. În loc să investească în mașini-unelte supradimensionate, care implică cheltuieli de capital ridicate, producătorii pot implementa celule de prelucrare robotizate în care roboții operează în jurul unei piese fixe.
„Seria M-810 face legătura între mașinile CNC de mari dimensiuni și costuri ridicate și flexibilitatea roboților”, spune Paul Ribus, directorul departamentului de coordonare a vânzărilor pentru Europa la FANUC. „Pentru multe aplicații, prelucrarea robotizată este acum o soluție practică și economică care combină precizia cu adaptabilitatea.”