Skip to main content
publicate 11.03.2025

FANUC prezintă primul robot colaborativ de vopsire rezistent la explozii de pe piață

CRX-10𝑖A/L Paint oferă automatizare flexibilă pentru mai multe operațiuni de vopsire și acoperire.
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Cu noul CRX-10𝑖A/L Paint, FANUC Europe lansează pe piață primul robot colaborativ (cobot) antiexploziv (clasificat ATEX) pentru aplicații de vopsire industriale. Robotul FANUC CRX-10𝑖A/L Paint este ideal pentru toate tipurile de procese de vopsire, inclusiv pulverizarea umedă și acoperirea uscată cu pulbere, precum și pentru multe alte tipuri de aplicații care includ distribuirea adezivului.

Beneficiile roboților industriali pentru vopsire sunt bine documentate: aceștia îmbunătățesc precizia lucrărilor de vopsire, economisesc vopsea, cresc productivitatea și sporesc siguranța prin protejarea lucrătorilor de vaporii de vopsea. FANUC extinde acum aceste beneficii la cei care doresc să utilizeze coboturi pentru procesele lor de vopsire și caută o tehnologie rezistentă la explozii.

Cu noul cobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint, oamenii pot lucra în aceeași zonă de vopsire cu robotul fără garduri de siguranță datorită funcției de oprire a contactului extrem de sensibilă implementată în toată seria CRX. Cobootul are aprobare pentru utilizare în zone certificate ATEX Cat. II Grupa 2G și 2D. Printre multe alte caracteristici notabile se numără și ușurința sa de utilizare.

"Similar cu ceea ce vedem în aplicațiile de sudură, puțini lucrători din atelierele de vopsitorie au cunoștințe extinse de robotică, ceea ce poate ajuta la implementarea roboților colaborativi", explică Claude Seiler, Manager Products & Application, European Technical Support Robotics. "Modelul nostru CRX-10𝑖A/L Paint, cu caracteristicile sale de învățare ușoară și funcționalitatea drag-and-drop, înseamnă că nu sunt necesare cunoștințe de programare robotică."

Profesioniștii din atelierul de vopsitorie pot finaliza programele în doar câteva minute prin intermediul unei aplicații bazate pe pictograme pe o tabletă de învățare. Într-adevăr, FANUC a adăugat o serie de comenzi intuitive cu pictograme special pentru aplicațiile de vopsire.

Continuează Claude Seiler: "Operatorii pot muta manual brațul cobotului în prima poziție necesară, pot face un punct de salvare și pot continua prin traseul de vopsire. Cobotul va "învăța" întreaga sa gamă de poziționare - este atât de ușor. În plus, utilizatorii pot salva și aplica traseele de vopsire altor piese."

Coobotul pe șase axe FANUC CRX-10𝑖A/L Paint, clasificat IP67, oferă o sarcină utilă maximă de 10 kg și cea mai mare rază de acțiune din clasa sa, de 1418 mm. Flexibilitatea procesului vine grație opțiunilor sale de montare pe podea, răsturnat sau în unghi. Mișcarea unică sub flip a cobotului înseamnă că utilizatorii pot manipula pistolul de vopsire în spații restrânse.

În plus față de ușurința de utilizare și configurare, CRX-10𝑖A/L Paint este complet compatibil cu aproape toate pistoalele automate cu capăt de braț. Furnizorii de scule pentru capătul brațului pot chiar să își programeze propriul plug-in și să devină parte a ecosistemului FANUC de parteneri CRX. Utilizatorii finali trebuie doar să descarce plug-in-ul și să îl instaleze pe cobotul lor CRX pentru adoptarea fără probleme a pistolului de vopsire de la capătul brațului.

Productivitatea este asigurată cu o viteză maximă în modul colaborativ de 1000 mm/s. Dacă se află într-o cabină de vopsire închisă, utilizatorii pot activa modul de mare viteză (2000 mm/s). Calitatea robustă a construcției FANUC înseamnă până la opt ani de funcționare fără întreținere în sarcinile de vopsire și acoperire.

FANUC CRX-10𝑖A/L Paint își va face prima apariție publică în Europa la târgul Global Industrie din Lyon, Franța, în perioada 11-14 martie 2025. Vizitatorii standului 4H221 vor vedea la fața locului beneficiile pe care le poate oferi acest progres notabil al industriei.