Skip to main content
publicate 26.08.2024

FANUC conduce mașinile la performanțe de vârf

FANUC prezintă cea mai recentă generație de tehnologii de control și acționare la AMB
FANUC CNC lineup

Programarea controlului PLC integrat este acum posibilă și cu text structurat IEC. CNC Design Studio oferă un mediu central de dezvoltare pentru inginerie. Datorită software-ului de simulare CNC Guide 2, utilizatorii pot crea un geamăn digital prin intermediul unui sistem de control virtual, completat de un model servo pentru a reproduce comportamentul real al unei mașini CNC. Dacă este necesar, utilizatorii pot proiecta liber o interfață personalizată pentru HMI cu modulul software "FANUC Picture 2".

Un alt punct culminant al eforturilor recente de dezvoltare ale FANUC este centrul de prelucrare vertical ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500. Această mașină compactă, economică și în același timp foarte eficientă oferă o capacitate de schimbare automată a sculei de 28 de scule, o cursă mai mare a axei Y de 500 mm și o viteză a fusului de până la 24 000 rpm. Astfel de capacități permit accesul la o gamă largă de aplicații posibile, inclusiv prelucrarea componentelor complexe cu 5 axe.

FANUC va face demonstrații de prelucrare extrem de dinamică și precisă pe trei modele diferite de ROBODRILL în timpul târgului. De exemplu, noul ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 va prelucra componente din aliaj de aluminiu 5052 folosind opțiunile software FANUC, cum ar fi procesarea de mare viteză pentru a menține o precizie ridicată a traseului.

Oțelul călit nu reprezintă, de asemenea, o problemă pentru centrele de prelucrare compacte FANUC, după cum va arăta o altă aplicație pe o mașină ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus: mașina va produce un orificiu (d=40mm), un filet M24 și o canelură completă (Vf=6.400mm/min). Cel de-al treilea model, o mașină ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5plus, va face o demonstrație de skiving motorizat și, prin urmare, o modalitate de reducere masivă a costurilor componentelor, în mare parte datorită faptului că mașina produce angrenaje externe și interne într-o singură operație de prindere pe masa sa rotativă dinamică pivotantă. În același timp, o a doua operațiune va efectua prelucrarea scroll cu o precizie foarte ridicată pentru a demonstra adecvarea sa pentru prelucrarea componentelor pompelor de căldură sau ale vehiculelor electrice.

Automatizarea simplă sporește și mai mult eficiența și fiabilitatea mașinilor FANUC. Mașina ROBODRILL, de exemplu, dispune de o interfață integrată "Easy Robot Interface", care oferă operatorilor o bună imagine de ansamblu, astfel încât să poată controla robotul în mod optim prin intermediul mașinii. Această interconectare rapidă a mașinii și robotului este potrivită atât pentru micii producători contractuali, cât și pentru marile companii industriale.

La AMB, FANUC va expune mai multe mașini cu automatizare robotică. De exemplu, CRX-10𝑖A, un robot colaborativ ușor, va susține ROBODRILL𝛼-D21M𝑖B5 Plus pe un cărucior la prelucrarea oțelului cementat.

Vizitatorii standului FANUC vor putea vedea, de asemenea, un controler robotic nou: R-50𝑖A este probabil primul controler robotic din lume care îndeplinește standardele internaționale de securitate cibernetică - cu performanțe îmbunătățite.

FANUC va prezenta o aplicație foarte specială care demonstrează cum roboții pot oferi chiar și o soluție rentabilă în sarcinile efectuate în mod obișnuit de mașinile-unelte: un robot din seria R-2000 va efectua frezarea în timp real a unei componente din aluminiu, înlocuind o mașină de frezat mare și complexă.

Platforma FIELD system de la FANUC, recent concepută, oferă o imagine de ansamblu asupra întregului proces de producție: pachetul de bază al sistemului FIELD poate colecta, vizualiza și evalua datele mașinii independent de producător și le poate pune la dispoziția sistemelor MES. Această capacitate permite economii de energie și materiale, precum și o creștere a calității.

În plus față de standul FANUC, soluțiile de automatizare ale companiei vor fi prezente în cadrul Smart Factory (EO 100.2) și la Young Talent Foundation (EO 010), Entrance East.