Skip to main content
publicate 05.06.2025

FANUC Paris Air Show

FANUC dezvăluie primele aplicații industriale ale noii generații de automatizări aerospațiale Ne vedem între 16 și 22 iunie 2025 Stand F 210 - Sala 5, la Centrul Expozițional Paris Le Bourget
Banner to promote Paris Air show.

De mai mulți ani, liderul mondial în domeniul controlului numeric și al roboților industriali promovează viziunea operațiunilor de asamblare cu unitate CNC, o viziune care se potrivește perfect cu strategia de digitalizare a industriei aerospațiale. Soluția a fost utilizată de Airbus pentru a crea prima sa celulă de foraj, care a fost prezentată la Salonul aeronautic de la Paris. FANUC continuă să sprijine procesele de finisare, oferind producătorilor de aeronave roboți colaborativi care asistă operatorii.
 

În centrul inovației: o nouă generație de control numeric

Mai puternic și mai rapid decât orice alt sistem de control, controlul numeric va juca un rol major în procesele aerospațiale. Noua generație de CNC FANUC FS500𝑖-A satisface această cerere cu o putere de calcul foarte mare și o nouă arhitectură. Aceasta permite controlul mișcărilor din ce în ce mai complexe cu ultraprecizie și sincronizare perfectă. De asemenea, permite automatizării să se adapteze la apariția inteligenței artificiale în programele de asistență la proiectare.

 

Un nou robot pentru asamblarea componentelor structurale

FANUC va prezenta, de asemenea, o nouă completare a gamei de roboți R-2000𝑖C, bine cunoscută în industria aerospațială pentru rigiditatea și precizia sa ridicată. Cu o sarcină utilă de 270 kg și o rază de acțiune de 2655 mm, robotul R-2000𝑖C/270F este capabil să manipuleze chiar și cele mai grele echipamente. Cu această ocazie, acesta va fi echipat cu un efector special dezvoltat de Seti-Tec pentru operațiuni de găurire și nituire.

 

Controlul unui robot în cod G: exemplul unei celule construite de Airbus

Aceasta este prima celulă de găurire robotică industrială construită in-house de Airbus cu sprijinul FANUC. Concepută pentru componente de aerostructură, aceasta constă dintr-un robot M-800𝑖A/60 controlat de o unitate CNC FANUC, precum și un efector de găurire și o platformă mobilă, ambele proiectate și construite de Airbus.

Această celulă demonstrează modul în care FANUC răspunde nevoilor în continuă evoluție ale industriei aerospațiale prin combinarea lumilor CNC și robotică. Este prima dintr-o serie de proiecte industriale bazate pe acest concept.

 

Roboți colaborativi: când robotica asistă operatorii

Roboții colaborativi CRX vor fi evidențiați pentru capacitatea lor de a asista operatorii în sarcini precum debavurarea, șlefuirea și alimentarea mașinii.

Facil de deplasat și reconfigurabil, roboții CRX abordează problema automatizării pentru producția de loturi mici. Un alt avantaj este acela că pot fi manevrați direct de către operatori, fără intervenția unui inginer în robotică. Procesul este configurat direct de către expert și asistentul său robotic.
 

Partener de lungă durată al industriei aerospațiale, FANUC continuă să inoveze.

MSDR_Airbus-FANUC-cell_Paris-Air-Show-2025

Prima celulă de găurire robotică internă a Airbus, construită cu FANUC, are un robot M-800𝑖A/60 controlat de o unitate CNC FANUC. Proiectată pentru componente de aerostructură, aceasta include un efector de găurire personalizat și o platformă mobilă. Acest proiect prezintă fuziunea dintre CNC și robotică pentru a răspunde nevoilor industriei aerospațiale.

Noul CNC FANUC FS500𝑖-A stabilește un punct de referință în automatizarea aerospațială cu procesare ultra-rapidă, control de înaltă precizie și integrare perfectă a inteligenței artificiale - permițând mișcări complexe, sincronizate pentru producția de ultimă generație.

FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

Roboții colaborativi FANUC CRX ajută la sarcini precum debavurarea, șlefuirea și alimentarea mașinilor. Ușor de deplasat și ușor de manevrat, sunt perfecți pentru producția flexibilă, în loturi mici - nu este nevoie de un inginer în robotică.