publicate 04.08.2025

FANUC obține o comandă importantă de roboți

FANUC obține o comandă importantă de roboți pentru automatizarea liniei de vopsire a unui producător de mașini de lux.
FANUC paint robots

FANUC, cel mai mare producător de roboți din lume, a primit o comandă importantă pentru furnizarea unui sistem de vopsire de ultimă generație, inclusiv roboți de vopsire și tehnologie avansată de aplicare. Aproape 50 de roboți vor fi livrați unui producător european de automobile de lux.


"Gestionăm întregul proiect, inclusiv instalarea", spune Jan Kamenicky, șeful departamentului de vopsire de la FANUC Europe. Roboții FANUC vor vopsi atât caroserii, cât și piese suplimentare din plastic, cum ar fi barele de protecție. "Tehnologia noastră de aplicare asigură timpi rapizi de schimbare și pierderi minime de vopsea."
FANUC a impresionat clientul cu un concept inovator de vopsire a cabinelor care necesită mai puține cabine și roboți. Laboratorul de vopsire FANUC din apropiere de Stuttgart, Germania, a jucat, de asemenea, un rol crucial. Roboții vor deschide automat capota și portbagajul și vor aplica mai multe straturi de vopsea, cu ajutorul tehnologiei furnizate de partenerul FANUC Sames Kremlin.


"La fel ca roboții noștri standard, roboții noștri de vopsire sunt extrem de rezistenți și beneficiază de întreținere nelimitată din partea FANUC", adaugă Kamenicky. "Acest lucru ne face un partener atractiv pentru companiile care vizează operațiuni sustenabile." Roboții de vopsire sunt esențiali pentru obținerea unor suprafețe de calitate a suprafeței. Aceștia aplică vopseaua uniform și eficient, protejând în același timp angajații de pericolele pentru sănătate. FANUC, cu sediul central în Japonia, oferă aproximativ 200 de modele de roboți, inclusiv o gamă largă de roboți de vopsire și soluții pentru sisteme de vopsire.ster și mai ușor.