Ridicați mai mult, stivuiți mai mult cu noul robot de paletizare FANUC pentru sarcini grele
FANUC M-410/800F-32C este un robot de paletizare de nouă generație, capabil să paletizeze fără efort încărcături grele de până la 800 kg. Acest robot robust și rapid poate ridica mai mult și stivui mai sus pentru a optimiza operațiunile de paletizare de la sfârșitul liniei, fiind sprijinit de noul controler de robot FANUC R-50𝑖A cu o serie de caracteristici inteligente și securitate cibernetică avansată.
Cu capacitatea sa impresionantă de 800 kg de sarcină utilă, noul robot de paletizare FANUC M-410/800F-32C oferă o creștere semnificativă față de capacitatea de 700 kg a modelului din generația anterioară, sute dintre acestea fiind operaționale în întreaga Europă. Dezvoltarea reflectă capacitatea dovedită a FANUC de a satisface cerințele în continuă evoluție ale pieței. Acest nou robot de paletizare este o alternativă rentabilă, cu economie de spațiu și flexibilă la soluțiile standard, convenționale de paletizare în straturi, existente în prezent pe piață.
Paul Ribus, șeful coordonării vânzărilor de roboți FANUC Europe, spune: "Designul extrem de rigid al M-410/800F-32C, care este cel mai mare robot de paletizare al nostru, suportă, de asemenea, o creștere modestă a razei de acțiune la 3,2 metri. Împreună cu sarcina utilă de 800 kg, aceasta oferă posibilitatea de a stivui sarcini utile grele atât mai înalte, cât și mai late. De fapt, utilizatorii pot ajunge acum la o înălțime de stivuire de peste 3 metri. Noul nostru robot facilitează, de asemenea, o mai mare flexibilitate în proiectarea prinderilor. Optimizarea operațiunilor dificile de paletizare necesită adesea utilizarea unor dispozitive de prindere complexe, multifuncționale, dintre care multe sunt servoacționate [și grele]. Sarcina utilă crescută a robotului nostru M-410/800F-32C ajută la îndeplinirea acestor cerințe."
Anunțând o nouă eră în performanțe puternice, robotului de paletizare FANUC M-410/800F-32C nu îi lipsește nimic în ceea ce privește viteza sau performanța de mișcare. Producția ridicată în aplicațiile de paletizare și încărcare/descărcare este asigurată de timpi de ciclu rapizi și de un design compact. Acest robot montat pe podea are o amprentă mai mică de 900 x 800 mm și dispune de o bază compactă pentru a permite instalarea în spații cu o înălțime redusă a tavanului. Rezultatul este o mai mare flexibilitate pentru constructorii de linii și integratorii de sisteme.
Utilizatorii pot asigura o eficiență ridicată în sarcinile de paletizare datorită cinematicii avansate pe 4 axe a robotului, în timp ce performanța optimă a mișcării vine grație tehnologiei servo de ultimă oră. Ca toate modelele din seria de roboți de paletizare FANUC, designul curat al M-410/800F-32C reduce orice potențial de interferență periferică. Cheia acestui concept este gestionarea inteligentă a cablurilor, unde cablurile și tuburile pneumatice pot fi dirijate prin articulația goală a robotului, un design care servește, de asemenea, la prelungirea duratei de viață a cablurilor.
Oferind un beneficiu suplimentar atât pentru utilizatori, cât și pentru instalatori este noul controler robotic FANUC R-50𝑖A, care oferă caracteristici inteligente, integrare completă cu tehnologia de detecție vizuală FANUC 𝑖RVision 2D/3D și securitate cibernetică avansată. Într-adevăr, cercetările companiei sugerează că acesta este primul controler robotic din lume care obține certificarea terță parte pentru securitatea cibernetică internațională în conformitate cu IEC62443-4-1 și 4-2. Cu R-50𝑖A, devine posibilă maximizarea performanței robotului FANUC, reducerea timpului de instalare, îmbunătățirea ușurinței în utilizare și minimizarea consumului de energie prin numeroase măsuri de economisire a energiei.
Creșterea confortului utilizatorului prin introducerea unui nou Teach Pendant FANUC ușor, cu panou complet tactil. Considerat a fi cel mai ușor din clasa sa, cu doar 750 g, noul Teach Pendant îmbunătățește experiența utilizatorului făcând programarea mai rapidă și mai ușoară. Tehnologia oferă, de asemenea, o mai mare flexibilitate pentru proiectarea HMI pe Teach Pendant.
În plus față de îmbunătățirea operațiunilor de paletizare, software-ul opțional FANUC's PalletTool 3 permite operatorilor să creeze și să modifice încărcăturile unitare de pe Tableta FANUC Teach Pendant direct în atelier. Utilizatorii introduc pur și simplu dimensiunile produselor, iar software-ul oferă o listă cu modelele posibile de paletizare, precum și eficiența spațiului pentru fiecare model.