FANUC lansează un robot de vopsire de ultimă generație, care oferă o flexibilitate sporită, o întreținere mai ușoară și operațiuni de vopsire adaptate cerințelor viitorului
Conceput pentru producătorii care se adaptează la cerințele în schimbare ale produselor, reducând în același timp costurile de exploatare și timpii de nefuncționare, modelul P‑55/15‑21A este potrivit atât pentru aplicații din industria auto, cât și pentru cele din industria generală.
Robotul pe șase axe suportă sisteme de vopsire 0K, 1K și 2K, permițând utilizatorilor să selecteze tehnologia de proces cea mai potrivită pentru aplicația lor, fără a fi limitați la o configurație specifică. Cu o rază de acțiune de 2.050 mm și o capacitate de încărcare utilă de 15 kg, robotul poate manipula piese de dimensiuni mari și o gamă largă de aplicatoare, inclusiv cupe rotative și sisteme de atomizare.
Capacitatea de a configura modelul P‑55/15‑21A pentru diferite procese de vopsire și acoperire este completată de o incintă de purjare. Amplasată în exteriorul robotului, incinta de purjare asigură un mediu controlat pentru colectoarele de supape și alte echipamente de proces în timpul schimbării culorilor sau a acoperirilor. Certificat pentru zona ATEX 1, acesta împiedică vaporii inflamabili de vopsea și emisiile de COV să ajungă la sistemele electrice în timpul procesului de purjare.
Un avantaj cheie al modelului P-55/15-21A este contribuția sa la un design mai flexibil al liniei de vopsire. Disponibil atât în configurații cu partea dreaptă, cât și cu partea stângă, robotul poate fi instalat pe oricare dintre părțile unei linii de producție, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru dispuneri oglindite sau simetrice. Producătorii pot standardiza utilizarea unei singure platforme de robot, simplificând în același timp proiectarea, gestionarea software-ului și stocurile de piese de schimb. Flexibilitate suplimentară este asigurată prin opțiunile de montare pe podea, pe perete, în unghi și în poziție inversată, permițând configurarea sistemelor de vopsire în funcție de cerințele de proces și de spațiu.
Modelul P-55/15-21A este primul robot de vopsire FANUC care dispune de noul R-50𝑖. Proiectat pentru a susține viitorul automatizării industriale, controlerul oferă o securitate cibernetică îmbunătățită, în conformitate cu standardele IEC 62443, o performanță de procesare sporită și o integrare simplificată. Arhitectura sa cu un singur dulap reduce complexitatea sistemului, contribuind la scurtarea timpilor de instalare și la simplificarea întreținerii. Reducând și mai mult cerințele de întreținere, robotul încorporează encodere fără baterii care elimină necesitatea înlocuirii periodice a bateriilor, ajutând producătorii să maximizeze timpul de funcționare și să reducă costurile de service.
Suportul pentru programare este asigurat de FANUC PaintTool, un software de aplicație dedicat care simplifică configurarea și crearea traseelor de vopsire prin intermediul unei biblioteci extinse de funcții standard.
„Operațiunile de vopsire de astăzi necesită o flexibilitate mai mare, o eficiență sporită și capacitatea de a se adapta rapid la nevoile de producție în continuă schimbare”, afirmă Jan Kamenicky, directorul departamentului de conturi globale și strategice la FANUC Europe. „Modelul P-55/15-21A a fost conceput pentru a oferi producătorilor libertatea de a alege tehnologia de vopsire care se potrivește cel mai bine procesului lor, beneficiind în același timp de o întreținere simplificată, opțiuni flexibile de instalare și cel mai recent controler de robot R-50𝑖.”
După debutul său european la PaintExpo 2026 din Karlsruhe, Germania, modelul P-55/15-21A este acum disponibil pentru producătorii din întreaga Europă.