Skip to main content
publicado 13.05.2024

Robots inteligentes para lavanderías comerciales

FANUC y Sewts acortan distancias en automatización.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

El sistema robotizado procesa una media de 500 a 600 tejidos por hora, automatizando una tarea que antes se realizaba manualmente. Actualmente, el Rendimiento del sistema VELUM es comparable al de un operario humano, pero con las continuas actualizaciones de software vía satélite, la gama de funciones del sistema se amplía continuamente, mejorando su eficiencia. Dependiendo de la carga de trabajo, el VELUM se amortiza al cabo de un año y medio o dos años y medio, según Rickert.

"Un desafío inicial era el reducido espacio de instalación en el que hay que ejecutar movimientos muy rápidos", explica Rickert. Sewts utilizó dos herramientas de simulación durante el desarrollo. El software ROBOGUIDE de FANUC para analizar los movimientos del robot y los requisitos de espacio, y un software avanzado de simulación de materiales para simular el comportamiento de distintos tipos de tejidos. El sistema instalado en Wolfratshausen utiliza dos robots FANUC M-10𝑖D con una capacidad de carga de 12 kg y un alcance de 1.400 mm.

Los robots FANUC M-10𝑖D tienen una capacidad de carga de 12 kg y un alcance de 1.400 mm.