Skip to main content
publicado 26.08.2024

FANUC lleva sus máquinas al máximo rendimiento

FANUC presenta la última generación de tecnología de control y accionamiento en la AMB
FANUC CNC lineup

Ahora también es posible programar el control PLC integrado con texto estructurado IEC. El CNC Design Studio ofrece un entorno de desarrollo central para la ingeniería. Gracias al software de simulación CNC GUIDE 2, los usuarios pueden crear un gemelo digital mediante un sistema de control virtual, complementado con un modelo servo para reproducir el comportamiento real de una máquina. Si es necesario, los usuarios pueden diseñar libremente una interfaz personalizada para la HMI con el módulo de software "FANUC PICTURE 2".

Otro punto destacado de los recientes esfuerzos de desarrollo de FANUC es el centro de mecanizado vertical ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500. Esta máquina compacta, económica y al mismo tiempo muy eficiente ofrece una capacidad de cambio automático de 28 herramientas, un mayor recorrido del eje Y de 500 mm y una velocidad de husillo de hasta 24.000 rpm. Estas capacidades dan acceso a una amplia gama de posibles aplicaciones, incluido el mecanizado de componentes complejos de 5 ejes.

FANUC realizará demostraciones de mecanizado altamente dinámico y preciso en tres modelos diferentes de ROBODRILL durante la feria. Por ejemplo, la nueva ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 mecanizará componentes de aleación de aluminio 5052 utilizando opciones de software de FANUC como el procesamiento de alta velocidad para mantener una alta precisión de trayectoria.

El acero endurecido tampoco es un problema para los centros de mecanizado compactos de FANUC, como demostrará otra aplicación en un ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus: la máquina producirá un orificio (d=40 mm), una rosca M24 y una ranura completa (Vf=6.400 mm/min). Las máquinas ROBODRILL son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético, en parte porque el hardware y la tecnología de accionamiento proceden de una única fuente para lograr una armonización perfecta.

El tercer modelo, una ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5plus, está preparada para demostrar la potencia de skiving y, por lo tanto, una forma de reducir masivamente los costes de los componentes, en gran parte porque la máquina produce engranajes externos e internos en una sola operación de sujeción en su mesa giratoria rotativa dinámica. Mientras tanto, en una segunda operación se llevará a cabo el mecanizado por desplazamiento con muy alta precisión para demostrar su idoneidad para el mecanizado de componentes de bombas de calor o vehículos eléctricos.

La automatización sencilla mejora aún más la eficacia y fiabilidad de las máquinas FANUC. La ROBODRILL, por ejemplo, cuenta con una "Interfaz de robot sencilla" integrada, que proporciona a los operarios una buena visión general para que puedan controlar de forma óptima el robot a través de la máquina. Esta rápida conexión de la máquina y el robot es adecuada tanto para pequeños fabricantes como para grandes empresas industriales.

En la AMB, FANUC expondrá varias máquinas con automatización robótica. Por ejemplo, el CRX-10𝑖A, un robot colaborativo ligero, apoyará al ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus en un carro cuando procese acero cementado.

Los visitantes del stand de FANUC también podrán ver un nuevo controlador de robot: el R-50𝑖A es probablemente el primer controlador de robot del mundo que cumple las normas internacionales de ciberseguridad, con un Rendimiento mejorado.

FANUC presentará una aplicación muy especial que demuestra cómo los robots pueden incluso ofrecer una solución rentable en tareas que normalmente realizan las máquinas herramienta: un robot de la serie R-2000 se encargará del fresado en vivo de un componente de aluminio, en sustitución de una fresadora grande y compleja.

La plataforma de IoT industrial de FANUC, de nuevo diseño, ofrece una visión general de todo el proceso de producción: el paquete FIELD System Basic puede recopilar, visualizar y evaluar datos de máquinas independientemente del fabricante y ponerlos a disposición de los sistemas MES. Esta capacidad permite ahorrar energía y material, así como aumentar la calidad.

Además del stand de FANUC, las soluciones de automatización de la empresa estarán presentes en la Smart Factory (EO 100.2) y en la Young Talent Foundation (EO 010), Entrada Este.