FANUC lanza un robot de pintura de última generación que ofrece mayor flexibilidad, un mantenimiento más sencillo y operaciones de pintura preparadas para el futuro
Diseñado para fabricantes que necesitan adaptarse a los requisitos cambiantes de los productos, al tiempo que reducen los costes operativos y el tiempo de inactividad, el P‑55/15‑21A es adecuado tanto para aplicaciones del sector de la automoción como para la industria en general.
Este robot de seis ejes es compatible con sistemas de pintura 0K, 1K y 2K, lo que permite a los usuarios elegir la tecnología de proceso que mejor se adapte a su aplicación, sin estar limitados a una configuración específica. Con un alcance de 2.050 mm y una capacidad de carga de 15 kg, el robot puede trabajar con piezas de gran tamaño y una amplia variedad de aplicadores, incluidos sistemas de copa rotativa (rotary bell cup) y atomizadores.
La posibilidad de configurar el P‑55/15‑21A para distintos procesos de pintura y recubrimiento se complementa con una cabina de purga. Situada fuera del robot, esta cabina proporciona un entorno controlado para los colectores de válvulas y otros equipos de proceso durante los cambios de color o de recubrimiento. Certificada para ATEX Zona 1, evita que las nieblas de pintura inflamables y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) entren en contacto con los sistemas eléctricos durante el proceso de purga.
Una de las principales ventajas del P-55/15-21A es su contribución a un diseño más flexible de las líneas de pintura. Disponible en configuraciones para montaje a la derecha o a la izquierda, el robot puede instalarse en cualquiera de los lados de la línea de producción, lo que lo hace especialmente adecuado para diseños simétricos o en espejo. Esto permite a los fabricantes estandarizar una única plataforma robótica, simplificando la ingeniería, la gestión del software y el inventario de repuestos. Además, ofrece múltiples opciones de instalación, como montaje en suelo, pared, inclinado o invertido, lo que facilita la configuración del sistema de pintura según las necesidades del proceso y el espacio disponible.
El P-55/15-21A es el primer robot de pintura de FANUC que incorpora el nuevo R-50𝑖. Diseñado para dar respuesta al futuro de la automatización industrial, este controlador ofrece una ciberseguridad mejorada conforme a las normas IEC 62443, un mayor rendimiento de procesamiento y una integración simplificada. Su arquitectura de un único armario reduce la complejidad del sistema, lo que contribuye a acortar los tiempos de instalación y a simplificar el mantenimiento. Para reducir aún más los requisitos de mantenimiento, el robot incorpora encoders sin batería que eliminan la necesidad de sustituirlas periódicamente, lo que ayuda a los fabricantes a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes de mantenimiento.
La programación cuenta con el apoyo de FANUC PaintTool, un software de aplicación específico que simplifica la configuración y la creación de trayectorias de pintura gracias a una amplia biblioteca de funciones estándar.
«Las operaciones de pintura actuales requieren una mayor flexibilidad, una mayor eficiencia y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de la producción», afirma Jan Kamenicky, director de Cuentas Globales y Estratégicas de FANUC Europe. «El P-55/15-21A se ha diseñado para ofrecer a los fabricantes la libertad de elegir la tecnología de pintura que mejor se adapte a su proceso, al tiempo que se benefician de un mantenimiento simplificado, opciones de instalación flexibles y el último controlador de robot R-50𝑖».
Tras su estreno europeo en la feria PaintExpo 2026 celebrada en Karlsruhe (Alemania), el P-55/15-21A ya está disponible para los fabricantes de toda Europa.