Skip to main content
publicado 30.09.2026

Reducir el esfuerzo de mantenimiento y aumentar la productividad: FANUC presenta la nueva serie R-2000/E

FANUC Europe presenta la nueva generación de su serie de robots industriales R-2000, diseñada para ayudar a los fabricantes a mejorar la eficiencia, reducir las necesidades de mantenimiento y disminuir el coste total de propiedad.
Increase productivity and reduce maintenance with the FANUC R-2000/E Series. High-payload industrial robots with lower TCO, greater flexibility and advanced automation capabilities.

FANUC Europe ha lanzado la nueva serie R-2000/E, una generación totalmente rediseñada de uno de sus robots industriales más utilizados. Desarrollada para ayudar a los fabricantes que se enfrentan a unos costes operativos crecientes, a la escasez de mano de obra y a unas demandas de producción cada vez mayores, la nueva serie ofrece un mayor rendimiento combinado con unos costes totales de propiedad más bajos.

Desarrollada en estrecha sintonía con las necesidades de los clientes, la serie R-2000/E permite diseños de producción más compactos, lo que ayuda a los fabricantes a reducir el espacio necesario en planta al tiempo que manejan cargas  mayores. Esta combinación proporciona una mayor flexibilidad a la hora de planificar los entornos de producción.

La serie R-2000/E ofrece velocidades de funcionamiento hasta un 20 % más rápidas y tiempos de ciclo un 10 % más cortos en comparación con los modelos anteriores, lo que contribuye a aumentar la productividad en una amplia gama de aplicaciones. Al mismo tiempo, la mayor rigidez y precisión contribuyen a una mejor estabilidad del proceso y a una calidad constante del producto en entornos industriales exigentes.

Con más de 350 000 unidades vendidas en todo el mundo en generaciones anteriores, la serie de robots R-2000 se ha consolidado como una solución fiable para sectores como el de la automoción, la industria general y la fabricación pesada. Partiendo de esta base contrastada, la nueva serie ofrece una mayor capacidad de carga, un mayor alcance y una mayor flexibilidad para dar respuesta a los requisitos de producción en constante evolución.

Una innovación clave de la serie R-2000/E es su diseño optimizado para el mantenimiento. Los nuevos codificadores sin batería eliminan la sustitución rutinaria de las mismas, mientras que los diagnósticos más rápidos ayudan a reducir el tiempo de inactividad. Estas mejoras reducen el esfuerzo de mantenimiento y contribuyen a un menor coste total de propiedad, especialmente en instalaciones a gran escala.

La nueva serie también ofrece mejores capacidades de manipulación. Con una capacidad de carga en la muñeca hasta un 85 % mayor y unos momentos de inercia más elevados, los robots pueden manejar componentes más grandes y complejos, así como herramientas de extremo de brazo más avanzadas. Esto amplía las posibilidades de aplicación, incluyendo la soldadura, la manipulación de materiales y la alimentación de máquinas.

La sostenibilidad fue un aspecto clave durante el desarrollo. En comparación con los modelos anteriores, la serie R-2000/E reduce el consumo energético hasta en un 15 % y disminuye las emisiones de ruido en un 25 %, lo que contribuye a crear entornos de producción más eficientes y confortables.

La gama de productos incluye ocho variantes de modelo, entre las que se encuentran versiones montadas en rack para instalación superior y un nuevo modelo de alcance ampliado con un alcance de hasta 3.905 mm. Desarrollada en respuesta a las exigencias del mercado europeo, esta configuración resulta especialmente adecuada para aplicaciones como las piezas de fundición de gran tamaño para la industria de la automoción y la manipulación de componentes moldeados de grandes dimensiones o paneles de madera de gran tamaño.

Todos los modelos están equipados con el FANUC R-50𝑖, que ofrece funciones avanzadas de ciberseguridad conformes con las normas IEC 62443. Entre ellas se incluyen protocolos de comunicación seguros, autenticación de usuarios y una plataforma abierta compatible con tecnologías como Python, PLC por software e integración con ROS.

«La serie R-2000 ha sido durante mucho tiempo una serie clave de robots industriales para la automatización industrial gracias a su fiabilidad y versatilidad», afirma Paul Ribus, director de Coordinación de Ventas para Europa de FANUC. «Con la nueva serie R-2000/E, los fabricantes pueden mejorar aún más la productividad al tiempo que reducen significativamente el esfuerzo de mantenimiento y los costes operativos, lo que favorece una producción más eficiente y resiliente».