Deplast
Máquinas FANUC de alto rendimiento en Moldeo por Inyección
La industria del plástico se encuentra bajo presión para mejorar su sostenibilidad. En este caso, las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT están demostrando ser una forma cada vez más popular y proactiva para que los OEM de productos de plástico y los talleres de moldeo por contrato reduzcan su consumo de energía, disminuyan las facturas y minimicen la huella de carbono.
Compartir
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT respaldan el enfoque ecológico de Deplast.
Las máquinas ROBOSHOT consumen hasta un 70% menos que máquinas de moldeo por inyección hidráulicas comparables.
Las mediciones propias de Deplast confirman la eficiencia energética de las máquinas ROBOSHOT.
Deplast elogia el apoyo proactivo de FANUC.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Moldeo por inyección
El moldeo por inyección es un proceso de fabricación muy eficaz que permite producir componentes de plástico complejos y de alta calidad con precisión y uniformidad. Gracias a la automatización y la robótica avanzadas, esta tecnología es esencial para las industrias que requieren una producción a gran escala, garantizando soluciones rentables sin comprometer la integridad ni el Rendimiento del producto final.