Lindner
Línea de pintura automatizada de última generación
En la industria manufacturera, la pintura y el revestimiento se encuentran entre los procesos más incoherentes de realizar manualmente. La velocidad de aplicación, el grosor de la pintura y la distancia a la superficie son extremadamente difíciles de realizar para los operarios sin que se produzcan desviaciones involuntarias. La respuesta es adoptar robots, en particular los robots de pintura de la serie P de FANUC, que se han desarrollado especialmente para este desafiante proceso de producción.
Compartir
Aumento de la productividad de 6.000 a 7.000 unidades al mes.
El proceso de pintura automatizado es más rápido, ergonómico y seguro.
Robots de pintura FANUC de la serie P con certificación ATEX diseñados especialmente para operaciones de pintura y revestimiento.
La muñeca de un robot imita la destreza de un operario humano.
Inspírate
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Pintura
Proporcione una precisión y uniformidad inigualables en aplicaciones de pintura robótica, manteniendo una mano firme y una velocidad constante para garantizar una cobertura uniforme con cada recorrido y pulverización. Mejore la eficiencia y reduzca los tiempos de entrega con sistemas robóticos capaces de funcionar de forma continua y sin fatiga. Utilice soluciones de pintura robotizadas rentables, seguras y flexibles para una gran variedad de tareas.
Todas las industrias
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.