METZ
Rettifica ad alta precisione
Quando si tratta di rettifica, un sistema di controllo affidabilita' e potenza può fare la differenza. Se a questo si aggiunge il collegamento in rete dell'intera operazione in stile Industria 4.0, anche i piccoli specialisti di utensili possono diventare estremamente competitivi.
Condividi
Brevi cicli di controllo della posizione e alta risoluzione del sistema di controllo.
Flessibilità nella produzione fino alla dimensione del lotto 1.
Collegamento in rete dell'intera operazione con turni notturni non presidiati.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Industrie
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Rettifica CNC
La rettifica è un processo di lavorazione di precisione che utilizza una mola abrasiva come utensile da taglio per rimuovere materiale dal pezzo.
Permette di ottenere finiture estremamente accurate e dimensioni precise, in particolare su materiali molto duri.
Il processo prevede una mola abrasiva rotante che asporta progressivamente materiale fino a raggiungere forma e dimensioni desiderate, ed è fondamentale per realizzare superfici piane, cilindriche o coniche nella manifattura moderna.
Tutti i settori
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progettate per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.