FFG Werke
Il CNC FANUC a capacità multipla porta la tornitura verticale a nuove altezze
Lo sviluppo di una nuova versione di un processo antico come la tornitura richiede livelli sovrumani di creatività e innovazione. Inoltre, convertire queste nuove visioni e concetti di macchine in realtà richiede una tecnologia di controllo estremamente avanzata. Con questo pensiero in mente, il costruttore di macchine utensili FFG Werke sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un sistema CNC con le capacità e le prestazioni necessarie per completare il suo nuovo e rivoluzionario centro di tornitura verticale: FANUC.
Condividi
La serie CNC FANUC FS 31𝑖B Plus semplifica le complesse attività di controllo dei centri di tornitura verticali Hessapp.
Tornitura, foratura, fresatura, filettatura e rettifica con un CNC FANUC.
FANUC PANEL 𝑖H Pro consente a FFG Werke di creare display personalizzati.
FANUC aiuta FFG Werke a soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Casi di successo FANUC
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Fresatura CNC
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
Tornitura CNC
La tornitura CNC è un processo di lavorazione in cui un utensile da taglio rimuove il materiale da un pezzo in rotazione per creare forme cilindriche precise. È ideale per produrre pezzi con geometrie complesse e tolleranze ristrette. Per massimizzare la produzione del vostro centro di tornitura o tornio, è essenziale disporre di un buon CNC in grado di gestire e ottimizzare un'intera gamma di processi di tornitura. Oltre a massimizzare la produttività, un buon CNC vi fornirà anche la flessibilità necessaria per ridurre i tempi di lavorazione su piccoli lotti.