/
Sfrutta la tornitura con postura utensile e la tornitura bidirezionale per massimizzare precisione e produttività nelle tue lavorazioni.
Sfrutta la tornitura con postura utensile e la tornitura bidirezionale per massimizzare precisione e produttività nelle tue lavorazioni.
Condividi
Sblocca tutto il potenziale delle tue operazioni di tornitura CNC.
Eleva efficienza e precisione grazie alle nostre innovative tecnologie di Tornitura con postura utensile e Tornitura bidirezionale.
Pensate per il settore B2B, queste soluzioni ridefiniscono produttività e qualità nelle lavorazioni di tornitura.
- Approfondimenti
- Vantaggi principali
- Caratteristiche principali
Approfondimenti
Trasforma l'efficienza e la precisione della produzione
Guarda questo breve video per scoprire come funziona la nostra funzione Tornitura con postura utensile.
Rivoluziona le tue lavorazioni di tornitura con le nostre soluzioni innovative.
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Tornitura bidirezionale: Doppia efficienza
Con il taglio simultaneo in due direzioni si ottiene un salto di produttività, riducendo i tempi di ciclo e snellendo le operazioni.
Postura avanzata dell'utensile: Perfezionamento della precisione
Raggiungi una precisione ineguagliabile in ogni taglio, assicurando una lavorazione di alta qualità e riducendo gli scarti di materiale.
Estensione della durata degli utensili: Economizza le risorse
Prolunga la longevità degli utensili e riduci le sostituzioni con angoli di taglio ottimizzati, migliorando l'efficienza operativa e il rapporto costi-benefici.
Facile integrazione: Compatibilità senza soluzione di continuità
L'integrazione con le configurazioni esistenti è semplice e garantisce una transizione senza problemi e un aumento immediato della produttività senza interruzioni operative.
Efficienza energetica: Produzione sostenibile
Abbraccia soluzioni ad alta efficienza energetica che riducono l'impronta di carbonio pur mantenendo un'elevata produzione, in linea con i moderni obiettivi di sostenibilità.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Scegli la nostra potente combinazione FANUC per precisione, velocità e sostenibilità di livello superiore nelle tue operazioni di tornitura.
Trasforma le tue capacità produttive con le nostre soluzioni all’avanguardia.
Realizza geometrie complesse
Elimina la necessità di cambiare più volte l'utensile, lavorando forme complesse con un solo utensile, grazie al controllo automatico della postura dell'utensile.
Riduzione dei tempi di ciclo
Ottimizza il tuo processo di produzione con capacità di tornitura bidirezionale per i diametri interni ed esterni, nonché per le facce di testa.
Semplifica la programmazione
Sfrutta i G-code intuitivi che gestiscono automaticamente la compensazione del raggio della punta utensile, riducendo la complessità della programmazione e risparmiando tempo prezioso.
Sostenibilità
Riduci gli sprechi di materiale e il consumo di energia, sostenendo i tuoi obiettivi ambientali.
Migliora la produttività complessiva
Miglioramento significativo dell'efficienza e della produttività, con conseguente aumento della competitività e della redditività.
Rivoluzionaria postura dell'utensile che gira
Orientamento dinamico dello strumento
Adatta la postura dell'utensile a forme complesse, garantendo un impegno ottimale e finiture superficiali superiori.
Precisione migliorata
Raggiungi una precisione senza precedenti nelle aree più difficili da raggiungere, riducendo i tempi di lavorazione.
Innovativa rotazione bidirezionale
Raddoppia la produttività
La rotazione in entrambe le direzioni avviene simultaneamente, riducendo i tempi di ciclo e aumentando la produttivita'.
Aumento dell'efficienza
Accelera la produzione senza compromettere la qualità, per volumi più elevati in meno tempo.