/
Funzioni di movimento
Funzioni di movimento
Condividi
In FANUC, comprendiamo che la precisione e l'efficienza sono fondamentali nel mondo della lavorazione CNC. Le nostre Funzioni di Movimento CNC offrono prestazioni eccezionali, dando alla tua azienda la possibilità di ottenere di più.
- Vantaggi principali
- Caratteristiche principali
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Controllo ad alte prestazioni
Il controllo del movimento scalabile da 1 a 32 assi garantisce la precisione in diverse applicazioni industriali. Ideale per presse, stampaggio, caricatori e altro ancora.
Caratteristiche avanzate
Dal controllo della pressione e della posizione alla sincronizzazione multi-asse, questo controllore eccelle negli scenari di movimento dinamici e complessi.
Efficienza energetica
Recupera energia e riduce il consumo energetico. È la soluzione ideale per le applicazioni servo di grandi dimensioni, che riduce il consumo energetico e l'impatto ambientale. Dite addio ai sistemi idraulici.
Display personalizzabili
Ottimizza la tua esperienza di lavoro con diversi display, dagli LCD ai palmari. Power Motion 𝑖 migliora la tua produzione con una perfetta integrazione.
Sicurezza e connessioni
La nostra soluzione si integra perfettamente con i sistemi di controllo esistenti e supporta più reti. Consente la comunicazione con sistemi e robot tramite Ethernet, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza industriale.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Controllo ottimale del movimento
Gli algoritmi avanzati garantiscono una precisione estrema nella lavorazione, consentendo la produzione di pezzi complessi senza compromessi.
Integrazione perfetta
Progetta con un'interfaccia facile da usare, le nostre funzioni di controllo assi CNC assicurano un'impostazione rapida e un funzionamento semplice, migliorando significativamente i tempi di attività.
Versatilità in tutti i settori
Che si tratti di industria aerospaziale, automobilistica o elettronica, questa soluzione si adatta alle varie esigenze di produzione, offrendo flessibilità e prestazioni robuste.
Regolazioni in tempo reale
Le capacità di adattamento consentono modifiche immediate durante il funzionamento, migliorando la durata degli utensili e riducendo gli sprechi di materiale.
Efficienza dei costi
Migliorando la durata degli utensili e riducendo gli scarti, le nostre funzioni di movimento CNC offrono un notevole risparmio, contribuendo all'utile.