inviato 28.08.2025

Il nuovo robot FANUC per l'industria alimentare e le camere bianche unisce igiene e alte prestazioni.

Portata massima di 10 kg LR Mate/10-11A Food/Clean amplia la gamma FANUC per applicazioni alimentari e in camera bianca
LR Mate 10-11A is a food/cleanroom robot. Png image.

Per soddisfare la crescente richiesta del mercato per le applicazioni alimentari e in camera bianca, FANUC rilascia il suo LR Mate/10-11A Food/Clean, un robot industriale compatto ma potente, con caratteristiche che aggiungono valore a queste attività impegnative. Di particolare rilievo è l'idoneità del robot per le camere bianche di classe ISO 4 e l'uso di lubrificazione compatibile con ambiente alimentare per soddisfare i requisiti dell'ambiente alimentare. La conformità alla classe 4 ISO per le camere bianche significa che il robot è ideale per l'uso in ambienti altamente controllati in settori quali dispositivi medici, farmaceutici, biotecnologie, semiconduttori, elettronica, ottica e laser.

Per l'industria alimentare, questo robot resistente offre un progetto igienico. Il suo grasso alimentare soddisfa le normative e gli standard più severi, riducendo al minimo il rischio di contaminazione in caso di contatto accidentale con gli alimenti, favorendo la sicurezza pubblica e prevenendo costosi richiami di prodotti. Il robot resiste a procedure di lavaggio dure e frequenti. L'intero corpo, la parte superiore del braccio e il polso hanno un grado di protezione IP67, mentre altri attributi del progetto includono una flangia in acciaio inossidabile, bulloni antiruggine e uno speciale rivestimento epossidico bianco resistente alla corrosione.

Oltre a queste importanti caratteristiche, LR Mate/10-11A Food/Clean è ottimizzato per il funzionamento ad alta velocità. Velocità fino a 340°/s nell'asse J3 (braccio superiore) e 800°/s nell'asse J6 (rotazione del polso), rendono il robot veloce rispetto ad altri che offrono questo sbraccio (1101 mm).

Oltre alla capacità di montaggio universale (pavimento, angolo, capovolto), un progetto elegante e sottile per risparmiare spazio fornisce un ulteriore vantaggio. Il cablaggio elettrico è completamente integrato nel braccio per ridurre al minimo le interferenze con i dispositivi periferici e consentire la costruzione di celle automatizzate più piccole. Questo progetto facilita anche la pulizia e la manutenzione, sostenute dalla rinomata disponibilità di ricambi a vita di FANUC.

Le elettrovalvole completamente integrate per l'apertura e la chiusura della pinza non richiedono alcuna installazione aggiuntiva da parte dell'integratore di sistema, consentendo un risparmio di tempo e un funzionamento plug and play. Collegando semplicemente il robot a un'alimentazione elettrica monofase standard e a una fonte di aria compressa, gli utenti possono iniziare a controllarlo tramite il FANUC Teach Pendant.

"LR Mate/10-11A Food/Clean, con il suo carico utile di 10 kg, colma il divario tra la nostra versione piccola da 7 kg e i modelli più grandi, a partire da 25 kg di carico utile", spiega Paul Ribus, responsabile del coordinamento delle vendite di FANUC Europe. "Si tratta di un robot potente con un'impronta ridotta, che lo rende perfetto per le strutture con spazi costosi come le camere bianche. Inoltre, il nostro nuovo robot è ideale per edifici con soffitti di altezza ridotta, mentre è disponibile come opzione una modalità di carico massimo di 13 kg, con una riduzione dello sbraccio."

Offrendo una nuova era di prestazioni potenti, LR Mate/10-11A Food/Clean è dotato di serie del nuovo controller FANUC R-50𝑖A e delle sue caratteristiche intelligenti, della cybersicurezza avanzata e del potenziale di risparmio energetico. Inoltre, il robot è dotato di precisione vision-ready, che ne garantisce l'idoneità, ad esempio, per attività di pick-and-place ad alta velocità e basate sulla visione.