Gamma robotica
Trova la serie di robot perfetta per soddisfare le tue esigenze.
Trovare il robot industriale perfetto per le proprie esigenze può essere un'impresa ardua. FANUC, leader mondiale nel settore dell'automazione industriale, lo rende più facile che mai con un'ampia gamma di robotica suddivisa per serie per semplificare il processo di selezione. Ogni serie di robot FANUC è progettata con punti di forza specifici per affrontare sfide produttive uniche.
Fattori chiave da considerare quando esplori le nostre serie.
Specialità
Dimensioni e Sbraccio
Portata massima
Velocità e prestazioni
Scopri i robot speciali FANUC
Serie SCARA
Serie di verniciatura
Serie ARC Mate
Serie CRX
Serie CR
Scopri i robot antropomorfi FANUC
Serie LR Mate
Serie LR-10
Serie M-10
Serie M-20
Serie M-410
Serie M-710
Serie M-800
Serie M-810
Serie M-900
Serie M-950
Serie M-1000
Serie M-2000
Serie R-1000
Serie R-2000
Scopri i robot FANUC Delta
Serie M-1
Serie M-2
Serie M-3
Serie DR-3
Trova il robot industriale FANUC ideale per le tue esigenze di produzione
Dai robot compatti da tavolo a quelli estremamente robusti in grado di gestire anche i carichi più pesanti: con le serie 21 e gli oltre 100 modelli specializzati disponibili, offriamo la più ampia gamma di robot industriali sul mercato per coprire ogni esigenza, applicazione o settore.
Con l'aiuto del nostro Robot Finder Tool, trovate il robot FANUC più adatto a voi.