Robot & Cobot FANUC per la saldatura ad arco
Saldare con fiducia: Soluzioni affidabili e versatili per la saldatura ad arco di FANUC
Progettati per massimizzare la produttività, ottimizzare la qualità della saldatura e ridurre al minimo i costi, i nostri robot consentono di ottenere risultati superiori migliorando al contempo la sicurezza sul posto di lavoro. Adatti a una vasta gamma di applicazioni per la saldatura ad arco, dal MIG e TIG al taglio al plasma e al laser, noi di FANUC offriamo una vasta gamma di robot e cobot che si integrano perfettamente con le tue esigenze specifiche. La nostra interfaccia di programmazione intuitiva e l’ampia libreria di pacchetti di saldatura garantiscono un’installazione e un utilizzo senza sforzo, permettendoti di concentrarti su ciò che conta di più: ottenere saldature eccezionali. Che tu sia un esperto di automazione o stia iniziando il tuo percorso con la robotica, noi di FANUC abbiamo la soluzione di saldatura ad arco perfetta per portare la tua linea di produzione a un livello superiore.
Lasciati ispirare
Ispirati al successo degli altri
Sollevamento pesante per la costruzione di autocarri
NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.
Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione
Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.
I robot FANUC mettono Brose Sitech al posto di guida
Il settore automobilistico è noto per le sue richieste di alta produttività, i margini di profitto ridotti e i rigorosi standard di qualità. L'automazione è essenziale per garantire una produzione affidabile, ripetibile ed economica, con il massimo tempo di attività. La scelta del fornitore di robotica, quindi, è fondamentale.