Robot FANUC per la verniciatura
Standard industriale nell'automazione della verniciatura da più di 40 anni
I robot per la verniciatura FANUC sono progettati per operare in ambienti pericolosi e con un'ampia gamma di capacità di portata e manipolazione. Qualunque siano le tue esigenze di verniciatura o di erogazione, puoi essere certo che esiste un modello di robot FANUC per la verniciatura in grado di soddisfare le tue necessità. Approfitta della più ampia gamma di robot per la verniciatura del settore, supportati da decenni di esperienza e competenza.
Lasciati ispirare
Ispirati ai successi degli altri
Il produttore di cucine procede a gonfie vele con i robot FANUC
Dovy Keukens è una vera e propria storia di successo: da una start-up in un capannone di lino nel 1980 a un impianto di produzione all'avanguardia di 55.000 m2 con circa 430 dipendenti. Questo produttore all'avanguardia di cucine personalizzate è uno dei più sofisticati in circolazione e il cuore del suo impianto di produzione è costituito da diversi robot industriali a sei assi di FANUC.