Skip to main content
This composite image shows the wide product range of FANUC (FA, Robots and ROBOMACHINES) in a white hall background. High resolution image.
Corporate,  hall background,  product range,  white
Product range...

Descrizione del prodotto

FANUC è il fornitore leader a livello mondiale di automazione per la produzione, compresi i CNC e il Motion Control, la robotica e i centri di lavoro.

CNC e azionamenti

FANUC CNC fornisce la risposta alle operazioni di lavorazione più impegnative che coinvolgono più assi e più percorsi. Da pezzi molto piccoli a pezzi molto grandi, da materiali molto morbidi a materiali molto duri, il CNC FANUC offre l'equilibrio ideale tra massima precisione, qualità superficiale impeccabile e tempi di ciclo più brevi possibili.

Robot industriali

Sfruttando oltre 50 anni di esperienza nella robotica, forniamo ai produttori di tutto il mondo un'automazione intelligente della fabbrica, grazie a bracci robotici industriali versatili che supportano carichi utili fino a 2,3 tonnellate e raggiungono i 4,7 metri.

Robot collaborativi

Perché accontentarsi di poco quando si può avere di più? I nostri robot collaborativi offrono più scelte, più carico utile, più portata e più velocità di qualsiasi altra serie di cobot sul mercato.

Centri di lavoro CNC compatti ROBODRILL

I centri di lavoro verticali FANUC ROBODRILL garantiscono qualità e precisione eccezionali con tempi di ciclo brevissimi, offrendo prestazioni ad alta velocità, efficienza e modelli avanzati con un tempo di cambio utensile di 0,7 secondi.

Macchine per lo stampaggio a iniezione elettriche ROBOSHOT

Le presse ad iniezione elettriche complete FANUC ROBOSHOT prendono la tecnologia di precisione CNC all'avanguardia dalla tornitura e dalla fresatura e la applicano allo stampaggio elettrico ad iniezione.

Macchine per elettroerosione a filo ROBOCUT

Le macchine per elettroerosione a filo FANUC ROBOCUT offrono superfici pulite, incredibile precisione, filettatura automatica in 10 secondi, lunghi tempi medi tra i guasti, bassa manutenzione e tempi di attività eccellenti, progettati per risparmiare tempo e ridurre i costi unitari.

Soluzioni IIOT

FANUC unisce l'automazione con l'analitica avanzata per prendere decisioni commerciali più intelligenti e più rapide per le aziende industriali, indipendentemente dalle loro dimensioni. Scopri i prodotti IIoT scalabili che aumentano l'efficienza produttiva attraverso una migliore qualità di produzione, prestazioni, tempi di attività e OEE.

CNC e azionamenti

FANUC CNC fornisce la risposta alle operazioni di lavorazione più impegnative che coinvolgono più assi e più percorsi. Da pezzi molto piccoli a pezzi molto grandi, da materiali molto morbidi a materiali molto duri, il CNC FANUC offre l'equilibrio ideale tra massima precisione, qualità superficiale impeccabile e tempi di ciclo più brevi possibili.

Image showing Technical support leaving to support customer on site.

Ovunque tu abbia bisogno di noi, noi siamo lì per te.

In FANUC, crediamo che il servizio sia al primo posto.

Non è solo uno slogan. È un impegno nei tuoi confronti - il nostro prezioso cliente - che FANUC fornirà un'assistenza a vita sui nostri prodotti, assicurando la disponibilità di pezzi di ricambio e il supporto dell'assistenza locale in tutto il mondo.

Fidati della nostra promessa e sfidaci!