Utilizza VNC per ROBOSHOT per stabilire connessioni con dispositivi ausiliari via Ethernet, facilitando l'integrazione dello schermo sull'interfaccia del display di ROBOSHOT.
Controllo della dosatura AI: Rivoluziona lo stampaggio a iniezione con una gestione intelligente e precisa dei materiali. Sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale (AI) su ROBOSHOT e sperime...
Il nostro AI Mold Protection rivoluziona la protezione degli stampi nel settore dello stampaggio a iniezione. Questo sistema intelligente utilizza una tecnologia avanzata di controllo della coppia ...
L'AI Ejector Protection di ROBOSHOT è un sistema all'avanguardia progettato per salvaguardare gli stampi e ridurre al minimo i tempi di fermo. Questa tecnologia innovativa utilizza il controllo di ...
La funzione offre una decompressione precisa tramite l'inversione della vite, garantendo un volume di materiale costante e riducendo le variazioni di peso dei pezzi.
Questa funzione ottimizza il processo di plastificazione per garantire proprietà del materiale e qualità del pezzo costanti, controllando il volume, regolando pressione e decompressione, e prevenen...
Questa funzione assicura uno stampaggio costante e preciso per applicazioni come le lenti. Il suo profilo di pressione intelligente si adatta alle variazioni di materiale/temperatura, offrendo un'i...
Il monitor della tensione del nastro AI per FANUC ROBOSHOT misura automaticamente la tensione del nastro sugli assi di bloccaggio, iniezione, estrusione ed espulsione. Rileva i cali di tensione e n...
La preparazione per le connessioni è completa. OPC UA supporta la comunicazione con i dispositivi di controllo della temperatura (EUROMAP82.1), garantendo un'integrazione perfetta.
Accesso ai dati della macchina ROBOSHOT attraverso la connessione EUROMAP77, facilitato dall'opzione OPC UA supportata in ROBOSHOT-LINK𝑖2. Consente lo scambio di dati di monitoraggio della qualità ...
Facile connessione con FL-NET, un bus di campo basato su Ethernet per la condivisione dei dati, con la possibilità di passare segnali di sicurezza tra i controllori. Il controllo CNC di ROBOSHOT se...
Prevedere l'usura dell'anello di controllo e programmare la manutenzione con facilità. Questa funzione innovativa monitora visivamente le caratteristiche di chiusura e l'usura, consentendo un'azion...
Remote management of your plastic production facility - FANUC ROBOSHOT-LINK𝑖2 is a quality information management tool that allows you to visualise FANUC ROBOSHOT data. Up to 1000 FANUC ROBOSHOT ma...