Applicazioni
Con decenni di esperienza nell'automazione in tutte le applicazioni produttive, FANUC è la scelta migliore per le tue esigenze.
Dove c'è automazione, c'è FANUC!
FANUC è sinonimo di eccellenza nell'automazione e offre una suite completa di soluzioni che soddisfano un'ampia gamma di applicazioni industriali. Sia che stiate integrando robotica avanzata o impiegando lavorazioni CNC ad alta precisione, la tecnologia FANUC supporta senza problemi diversi processi produttivi, dalle intricate lavorazioni a 5 assi alle fresature e torniture su larga scala. FANUC consente alla vostra azienda di raggiungere nuovi livelli di efficienza, precisione e innovazione in ogni fase della vostra linea di produzione. Ovunque ci sia automazione, FANUC è presente per guidare il vostro successo.
La nostra esperienza nelle applicazioni
CNC
Sistemi per tutte le esigenze
FANUC sviluppa sistemi CNC e di controllo del movimento all'avanguardia per un'ampia gamma di applicazioni: dalla produzione di base in grandi volumi e ad alta ripetizione, a pezzi unici e altamente complessi che richiedono la massima precisione e tecniche di lavorazione avanzate. Disponiamo di controlli, software, motion controller, azionamenti, motori, mandrini e simulatori CNC per soddisfare tutte le esigenze di lavorazione.
ROBOT
Automazione intelligente
Con oltre cento modelli, FANUC offre una gamma estremamente ampia di robot industriali. Sono facili da usare e offrono una flessibilità completa grazie a una serie di opzioni specifiche per le applicazioni, a un'integrazione semplice, a un carico massimo e a una portata massima. Inoltre, la nostra gamma di robot collaborativi offre un approccio completamente nuovo all'automazione collaborativa.
ROBODRILL
Centri di lavoro compatti per macchine CNC
Veloce e flessibile, FANUC ROBODRILL è il centro di lavoro verticale a basso costo per la fresatura, la foratura e la maschiatura ad alta velocità. Le nostre macchine di nuova generazione offrono qualità e precisione ineguagliabili a tariffe orarie vantaggiose.
ROBOSHOT
Macchine ad iniezione elettriche ad alta precisione
Con ROBOSHOT utilizziamo una tecnologia CNC all'avanguardia per offrire una soluzione di stampaggio elettrico a iniezione senza rivali. Il risultato è un'enorme versatilità, la massima precisione di movimento e tempi di ciclo estremamente brevi per produrre grandi quantità di pezzi di qualità costante.
ROBOCUT
Macchine multiuso per elettroerosione a filo
Dotate di un'ampia gamma di funzioni progettate per aiutarvi ad adattarvi rapidamente ai nuovi requisiti e alle nuove specifiche di taglio, le macchine ROBOCUT per l'elettroerosione a filo offrono una perfetta qualità della superficie, un'eccellente ripetibilità, la massima flessibilità per le forme complesse e un affidabile funzionamento non presidiato per lunghi periodi di tempo. Proprio quello che serve nel tuo settore.
SOLUZIONI PER L'INDUSTRIA 4.0
Un passo avanti verso il futuro
FANUC unisce l'automazione all'analisi avanzata per prendere decisioni aziendali più intelligenti e rapide per le aziende industriali, indipendentemente dalle dimensioni. Scopri i prodotti IIoT scalabili che aumentano l'efficienza produttiva attraverso una migliore qualità della produzione, prestazioni, tempi di attività e OEE. Rendi i tuoi processi produttivi più efficienti grazie alle soluzioni IIoT di FANUC.
SERVIZIO
Manutenzione a vita
In FANUC crediamo che il servizio sia al primo posto.
Non è solo uno slogan. È un impegno nei tuoi confronti: FANUC fornirà assistenza a vita per i suoi prodotti, assicurando la disponibilità dei ricambi e l'assistenza locale in tutto il mondo.
ACCADEMIA
Segui il percorso verso l'eccellenza nell'automazione
Offrendo una gamma completa di corsi, i centri FANUC Academy offrono corsi in tutta Europa per tutti i livelli di competenza, dai principianti ai professionisti avanzati. È possibile acquisire esperienza pratica con le più recenti tecnologie di robotica e automazione, guidati da esperti del settore che forniscono formazione e supporto approfonditi.
Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le tue sfide di automazione.